Menu Search

การล็อคแบบย้อนกลับ - 12.7 mm | 0.5 in ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

Reverse mount PCB support is designed to be pushed through from the outside of the chassis. Non-locking push mount securely holds PCB in place.
รหัสรายการ:

RCBSR-8-01

18732 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 5.188 ฿
10000 - 39999 4.928 ฿
40000 + 4.682 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

5,188.00 ฿

1000 x 5.188 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B ตัวล็อคประกบยึด
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.8 mm
ความสูงของหัวล็อค A 8.7 mm
ความสูงของหัวล็อค B 1.5 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 1.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด B 1.5 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.6 mm
ช่วงความหนาของแผง B 1.5 - 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา