| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.622 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.496 ฿ |
| 40000 + | 2.366 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | Snap Lock |
| ประเภทรูยึด B | ตัวล็อคประกบยึด |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.157 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 5.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.217 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.063 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.6 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.039 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 1.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.02 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.5 mm |
| ช่วงความหนาของแผง A | 0.063 in |
| ช่วงความหนาของแผง A | 1.6 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.5 - 1.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.02 - 0.039 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.315 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 8.0 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ