Menu Search

การล็อคแบบย้อนกลับ - 6.0 mm | 0.236 in ; UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

Reverse mount locking PCB support is designed to be pushed through from the outside of the chassis. The flat rest top supports heavily loaded PBC's.
รหัสรายการ:

RLCBSB-6-01

79131 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.868 ฿
10000 - 39999 2.724 ฿
40000 + 2.589 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,868.00 ฿

1000 x 2.868 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 5.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.5 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.0 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 1.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด B 0.5 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.0 mm
ช่วงความหนาของแผง B 0.5 - 1.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา