Menu Search

รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; รูปแบบ 3

Reverse mount locking PCB support is designed to be pushed through from the outside of the chassis. Locking push mount securely holds PCB in place.
รหัสรายการ:

RLCBSK-8-01

11675 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.823 ฿
10000 - 39999 3.629 ฿
40000 + 3.448 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,823.00 ฿

1000 x 3.823 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B ตัวล็อคประกบยึด
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 9.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm
ความสูงของหัวล็อค A 4.0 mm
ความสูงของหัวล็อค B 1.9 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 1.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด B 1.6 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.6 mm
ช่วงความหนาของแผง B 1.6 - 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา