Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
เสารองรับ PCB ติดตั้งแบบย้อนกลับเหล่านี้ถูกติดตั้งจากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนมีตัวล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ช่วงความหนาของแผง A | ช่วงความหนาของแผง B | ความหนาของแผงสูงสุด B | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9161 ฿ - 6.5541 ฿ | 13185 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.4539 ฿ - 2.7171 ฿ | 70 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1.7936 ฿ - 1.9899 ฿ | 90 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.5883 ฿ - 1.7623 ฿ | 57961 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1.7802 ฿ - 1.9765 ฿ | 304975 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.7266 ฿ - 1.914 ฿ | 4080 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2.2754 ฿ - 2.5163 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1.3429 ฿ - 1.4857 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2.0523 ฿ - 2.2665 ฿ | 57 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2.5431 ฿ - 2.8108 ฿ | 3964 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1.9453 ฿ - 2.1505 ฿ | 1078 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.031 in
0.8 - 0.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.7528 ฿ - 3.0517 ฿ | 40263 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 - 0.079 in
1.6 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.6062 ฿ - 1.7713 ฿ | 5129 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.031 in
0.8 - 0.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ | 33157 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.065 in
1.5 - 1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3.4845 ฿ - 3.8593 ฿ | 86283 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3.315 ฿ - 3.6764 ฿ | 61560 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.981 ฿ - 2.1951 ฿ | 1095070 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5.4878 ฿ - 6.0722 ฿ | 220 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.065 in
1.5 - 1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2.7305 ฿ - 3.0205 ฿ | 3037 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 - 0.079 in
1.6 - 2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ | 525050 มีในสต็อก |
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ