Menu Search

เสารองรับ PCB - ไม่ล็อค/เกลียวตัวเมีย

มีในสต็อก

สเปเฉอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคแบบกดยึดที่ถอดได้ที่ยึด PCB ให้เข้าที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.585 ฿ - 2.858 ฿ 1050 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
9.5 mm
2.863 ฿ - 3.174 ฿ 88 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
22.2 mm
2.965 ฿ - 3.281 ฿ 40 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
19.1 mm
2.199 ฿ - 2.436 ฿ 417 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.7 mm
2.413 ฿ - 2.668 ฿ 96 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
19.1 mm
2.566 ฿ - 2.844 ฿ 55865 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
9.5 mm
2.65 ฿ - 2.937 ฿ 54 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
22.2 mm
2.868 ฿ - 3.178 ฿ 50 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
15.9 mm
2.492 ฿ - 2.761 ฿ 40 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
12.7 mm
2.566 ฿ - 2.844 ฿ 3060 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
25.4 mm
2.464 ฿ - 2.738 ฿ 80 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
25.4 mm
2.339 ฿ - 2.589 ฿ 18873 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
15.9 mm
3.276 ฿ - 3.629 ฿ 20 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
25.4 mm
3.499 ฿ - 3.879 ฿ 70 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
22.2 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 9.5 mm | 0.374 in

CBS-TF-6-19

ช่วงราคา
2.858 ฿ - 2.585 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 22.2 mm | 0.874 in

CBS-TF-14-01

ช่วงราคา
3.174 ฿ - 2.863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 19.1 mm | 0.752 in

CBS-TF-12-19

ช่วงราคา
3.281 ฿ - 2.965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; UL94 V-2

CBS-TF-M4-8-01

ช่วงราคา
2.436 ฿ - 2.199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
417 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; UL94 V-2

CBS-TF-M4-12-01

ช่วงราคา
2.668 ฿ - 2.413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; UL94 V-2

CBS-TF-M4-6-01

ช่วงราคา
2.844 ฿ - 2.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55865 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; UL94 V-2

CBS-TF-M4-14-01

ช่วงราคา
2.937 ฿ - 2.65 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 15.9 mm | 0.626 in

CBS-TF-10-19

ช่วงราคา
3.178 ฿ - 2.868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 12.7 mm | 0.5 in

CBS-TF-8-19

ช่วงราคา
2.761 ฿ - 2.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; UL94 V-2

CBS-TF-M4-16-01

ช่วงราคา
2.844 ฿ - 2.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; UL94 V-2

CBS-TF-16-01

ช่วงราคา
2.738 ฿ - 2.464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; UL94 V-2

CBS-TF-M4-10-01

ช่วงราคา
2.589 ฿ - 2.339 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18873 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 25.4 mm | 1 in

CBS-TF-16-19

ช่วงราคา
3.629 ฿ - 3.276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 4.0 mm | 0.157 in ; 1.57 mm | 0.062 in ; #6-32 ; 22.2 mm | 0.874 in

CBS-TF-14-19

ช่วงราคา
3.879 ฿ - 3.499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    8.3 mm