Menu Search

เสารองรับ PCB - ไม่ล็อค/สองง่าม/ตัวผู้ต๊าปเกลียวในตัว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์เหล่านี้ตัวยึดก้นเกลียวในตัวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รูเกลียวที่ใส่เข้าไปทำหน้าที่เหมือนแม่พิมพ์และทำเกลียวด้านล่างเมื่อขันเข้า สามารถใช้ในรูเกลียวขนาด #4 หรือ M3 ติดตั้งได้ง่ายด้วยมือโดยใช้แรงที่น้อยที่สุด การที่ยึดด้านบนสามารถถอดได้และมีทรงต่ำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
6.06 ฿ - 6.714 ฿ 36316 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
6.4 mm
6.106 ฿ - 6.765 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
9.5 mm
1.921 ฿ - 2.134 ฿ 2827 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
7.9 mm
6.018 ฿ - 6.668 ฿ 2430 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
4.8 mm
2.38 ฿ - 2.636 ฿ 2000 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
11.1 mm
2.376 ฿ - 2.631 ฿ 2048 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
14.3 mm
3.025 ฿ - 3.359 ฿ 78 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
3.2 mm
6.153 ฿ - 6.816 ฿ 645 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.7 mm
รองรับสกรู - 6.4 mm | 0.252 in

MSPMST-4-01

ช่วงราคา
6.714 ฿ - 6.06 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36316 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    4.7 mm
รองรับสกรู - 9.5 mm | 0.374 in

MSPMST-6-01

ช่วงราคา
6.765 ฿ - 6.106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    4.7 mm
รองรับสกรู - 7.9 mm | 0.311 in

MSPMST-5-01

ช่วงราคา
2.134 ฿ - 1.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2827 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    4.7 mm
รองรับสกรู - 4.8 mm | 0.189 in

MSPMST-3-01

ช่วงราคา
6.668 ฿ - 6.018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    4.7 mm
รองรับสกรู - 11.1 mm | 0.437 in

MSPMST-7-01

ช่วงราคา
2.636 ฿ - 2.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    4.7 mm
รองรับสกรู - 14.3 mm | 0.563 in

MSPMST-9-01

ช่วงราคา
2.631 ฿ - 2.376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    4.7 mm
รองรับสกรู - 3.2 mm | 0.126 in

MSPMST-2-01

ช่วงราคา
3.359 ฿ - 3.025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    4.7 mm
รองรับสกรู - 12.7 mm | 0.5 in

MSPMST-8-01

ช่วงราคา
6.816 ฿ - 6.153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    4.7 mm