Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
การยึดแบบย้อนกลับเหล่านี้รองรับการติดตั้งใหม่จากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนของการออกแบบแบบกดยึดเหล่านี้ทำให้สามารถถอดพีซีออกได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทรูยึด B | ประเภทรูยึด A | ความหนาของแผงสูงสุด B | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.104 ฿ - 1.22 ฿ | 10874 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1.48 ฿ - 1.643 ฿ | 10 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1.629 ฿ - 1.80 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.61 ฿ - 1.782 ฿ | 1 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.211 ฿ - 1.336 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1.545 ฿ - 1.712 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1.805 ฿ - 2.00 ฿ | 49 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1.058 ฿ - 1.169 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1.077 ฿ - 1.192 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1.837 ฿ - 2.037 ฿ | 2004 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.55 ฿ - 1.717 ฿ | 40 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1.183 ฿ - 1.313 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1.267 ฿ - 1.411 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1.239 ฿ - 1.373 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0.826 ฿ - 0.914 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.058 ฿ - 1.174 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1.438 ฿ - 1.596 ฿ | 1011 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1.137 ฿ - 1.262 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1.086 ฿ - 1.206 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1.234 ฿ - 1.364 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ