Menu Search

การล็อคขอบ - วัสดุ ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

แท่นรองรับรีเวทที่ขอบมีจำหน่ายในวัสดุไนลอน 6/6 UL-94 V-2 สีธรรมชาติและมาในแพ็คขนาด 1,000 ชิ้น
รหัสรายการ:

REHCBS-4-01

1148 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 6.375 ฿
10000 - 39999 6.06 ฿
40000 + 5.754 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

6,375.00 ฿

1000 x 6.375 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B Snap Lock
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm
ความสูงของหัวล็อค A 5.1 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.78 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 2.67 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด A 1.6 mm
ช่วงความหนาของแผง A 1.6 - 1.78 mm
ช่วงความหนาของแผง B 1.2 - 2.67 mm
ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา