Menu Search

เสารองรับ PCB - หมุดล็อค/หัวทรงลูกศร

มีในสต็อก

เสารองรับแผงวงจร PCB พร้อมหมุดล๊อคและดีไซน์หัวลูกศร

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.65 ฿ - 2.937 ฿ 1516 มีในสต็อก
Snap Lock
25.4 mm
2.631 ฿ - 2.909 ฿ 1060 มีในสต็อก
Snap Lock
22.2 mm
2.858 ฿ - 3.165 ฿ 1748 มีในสต็อก
Snap Lock
11.1 mm
3.285 ฿ - 3.642 ฿ 18594 มีในสต็อก
Snap Lock
12.7 mm
7.396 ฿ - 8.194 ฿ 5022 มีในสต็อก
Snap Lock
12.7 mm
5.754 ฿ - 6.375 ฿ 1148 มีในสต็อก
Snap Lock
6.4 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 1.98 mm | 0.078 in-1.98 mm | 0.078 in ; 4.8 mm | 0.189 in

SRLAHS-16-01

ช่วงราคา
2.937 ฿ - 2.65 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1516 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.8 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - - ; 1.98 mm | 0.078 in;1.98 mm | 0.078 in;4.8 mm | 0.189 in

SRLAHS-14-01

ช่วงราคา
2.909 ฿ - 2.631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.8 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 1.98 mm | 0.078 in-1.98 mm | 0.078 in ; 4.8 mm | 0.189 in

SRLAHS-7-01

ช่วงราคา
3.165 ฿ - 2.858 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1748 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.8 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 1.98 mm | 0.078 in-1.98 mm | 0.078 in ; 4.8 mm | 0.189 in

SRLAHS-8-01

ช่วงราคา
3.642 ฿ - 3.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18594 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.8 mm
การล็อคขอบ - วัสดุ ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

REHCBS-8-01

ช่วงราคา
8.194 ฿ - 7.396 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Snap Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
การล็อคขอบ - วัสดุ ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

REHCBS-4-01

ช่วงราคา
6.375 ฿ - 5.754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Snap Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm