| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 8.194 ฿ |
| 10000 - 39999 | 7.791 ฿ |
| 40000 + | 7.396 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | Snap Lock |
| ประเภทรูยึด B | Snap Lock |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.157 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.0 mm |
| ความสูงของหัวล็อค A | 0.201 in |
| ความสูงของหัวล็อค A | 5.1 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.07 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.78 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.105 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 2.67 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความหนาของแผงต่ำสุด A | 2.0 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด A | 0.079 in |
| ช่วงความหนาของแผง A | 2.0 - 1.78 mm |
| ช่วงความหนาของแผง A | 0.079 - 0.07 in |
| ช่วงความหนาของแผง B | 1.2 - 2.67 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.047 - 0.105 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 12.7 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.5 in |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ