Menu Search

เสารองรับ PCB - หมุดล็อค/เขี้ยวล็อค

มีในสต็อก

เสารองรับแผงวงจร PCB พร้อมหมุดล๊อคและดีไซน์จมูกปลายปืน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.624 ฿ - 4.014 ฿ 7897 มีในสต็อก
Snap Lock
11.1 mm
3.526 ฿ - 3.912 ฿ 1128 มีในสต็อก
Snap Lock
22.2 mm
3.118 ฿ - 3.452 ฿ 99448 มีในสต็อก
Snap Lock
15.9 mm
3.624 ฿ - 4.014 ฿ 203308 มีในสต็อก
Snap Lock
9.5 mm
2.139 ฿ - 2.376 ฿ 3138 มีในสต็อก
Snap Lock
12.7 mm
4.32 ฿ - 4.784 ฿ 64061 มีในสต็อก
Snap Lock
19.1 mm
3.424 ฿ - 3.791 ฿ 1100 มีในสต็อก
Snap Lock
25.4 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 4.0 mm | 0.157 in ; 11.1 mm | 0.437 in

SRLCBS-7-01

ช่วงราคา
4.014 ฿ - 3.624 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7897 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 4.0 mm | 0.157 in ; 22.2 mm | 0.874 in

SRLCBS-14-01

ช่วงราคา
3.912 ฿ - 3.526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 4.0 mm | 0.157 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SRLCBS-10-01

ช่วงราคา
3.452 ฿ - 3.118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99448 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 4.0 mm | 0.157 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SRLCBS-6-01

ช่วงราคา
4.014 ฿ - 3.624 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
203308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 4.0 mm | 0.157 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SRLCBS-8-01

ช่วงราคา
2.376 ฿ - 2.139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 4.0 mm | 0.157 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SRLCBS-12-01

ช่วงราคา
4.784 ฿ - 4.32 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64061 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 4.0 mm | 0.157 in ; 25.4 mm | 1 in

SRLCBS-16-01

ช่วงราคา
3.791 ฿ - 3.424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.0 mm