Menu Search

เสารองรับ PCB - หมุดล็อค/สลักเกลียว

มีในสต็อก

เสารองรับแผงวงจร PCB พร้อมหมุดล๊อคและดีไซน์สลักเกลียว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.7528 ฿ - 3.0517 ฿ 4060 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
19.1 mm
2.1906 ฿ - 2.4316 ฿ 3060 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
12.7 mm
4.1627 ฿ - 4.6133 ฿ 100 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
9.5 mm
3.6496 ฿ - 4.0511 ฿ 75 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
11.1 mm
2.735 ฿ - 3.025 ฿ 90 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
12.7 mm
3.083 ฿ - 3.4176 ฿ 7060 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
25.4 mm
2.6056 ฿ - 2.8911 ฿ 2134 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
11.1 mm
2.3959 ฿ - 2.6547 ฿ 4028 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
9.5 mm
2.561 ฿ - 2.842 ฿ 29042 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
9.5 mm
3.2391 ฿ - 3.5827 ฿ 60 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
19.1 mm
5.5725 ฿ - 6.1704 ฿ 60 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
25.4 mm
4.8096 ฿ - 5.3316 ฿ 4050 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
15.9 mm
2.4093 ฿ - 2.668 ฿ 2136 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
22.2 mm
2.2933 ฿ - 2.5342 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
11.1 mm
3.5024 ฿ - 3.8816 ฿ 60 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
12.7 mm
2.3066 ฿ - 2.5565 ฿ 2412 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
25.4 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SRSCBS-M3-12-01

ช่วงราคา
3.0517 ฿ - 2.7528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SRSCBS-M3-8-01

ช่วงราคา
2.4316 ฿ - 2.1906 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SRSCBS-6-01

ช่วงราคา
4.6133 ฿ - 4.1627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 11.1 mm | 0.437 in

SRSCBS-7-01

ช่วงราคา
4.0511 ฿ - 3.6496 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SRSCBS-M4-8-01

ช่วงราคา
3.025 ฿ - 2.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 25.4 mm | 1 in

SRSCBS-M3-16-01

ช่วงราคา
3.4176 ฿ - 3.083 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 11.1 mm | 0.437 in

SRSCBS-M3-7-01

ช่วงราคา
2.8911 ฿ - 2.6056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2134 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SRSCBS-M4-6-01

ช่วงราคา
2.6547 ฿ - 2.3959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SRSCBS-M3-6-01

ช่วงราคา
2.842 ฿ - 2.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29042 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SRSCBS-M4-12-01

ช่วงราคา
3.5827 ฿ - 3.2391 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 25.4 mm | 1 in

SRSCBS-16-01

ช่วงราคา
6.1704 ฿ - 5.5725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SRSCBS-10-01

ช่วงราคา
5.3316 ฿ - 4.8096 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 22.2 mm | 0.874 in

SRSCBS-M4-14-01

ช่วงราคา
2.668 ฿ - 2.4093 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2136 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 11.1 mm | 0.437 in

SRSCBS-M4-7-01

ช่วงราคา
2.5342 ฿ - 2.2933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SRSCBS-8-01

ช่วงราคา
3.8816 ฿ - 3.5024 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 25.4 mm | 1 in

SRSCBS-M4-16-01

ช่วงราคา
2.5565 ฿ - 2.3066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2412 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm