Menu Search

เสารองรับ PCB - หมุดล็อค/สองเขี้ยว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เหล่านี้ติดตั้งกับแผงด้วยหมุดย้ำที่ออกแบบมาให้เป็นส่วนหนึ่งของชุด ในขณะที่คุณผลักหัวของสเปเฉอร์ลง ส่วนขาจะขยายออกเพื่อล็อคเข้าที่ สเปเฉอร์มีความยาวให้เลือก 13 ขนาดในระบบเมตริกในวัสดุไนลอนเกรด UL94 V-2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
5.9161 ฿ - 6.5541 ฿ 4074 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
5.0 mm
6.099 ฿ - 6.7638 ฿ 40 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
10.0 mm
5.9741 ฿ - 6.621 ฿ 3006 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
6.0 mm
5.6395 ฿ - 6.2462 ฿ 2390 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
3.0 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - , , ธรรมชาติ;PA;5.0 mm | 0.197 in

551775

ช่วงราคา
6.5541 ฿ - 5.9161 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4074 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดหมุดยึด
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.5 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - ธรรมชาติ, PA, 10.0 mm | 0.394 in

551779

ช่วงราคา
6.7638 ฿ - 6.099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดหมุดยึด
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.5 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - ธรรมชาติ, PA, 6.0 mm | 0.236 in

551776

ช่วงราคา
6.621 ฿ - 5.9741 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3006 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดหมุดยึด
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.5 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - ธรรมชาติ, PA, 3.0 mm | 0.118 in

551773

ช่วงราคา
6.2462 ฿ - 5.6395 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดหมุดยึด
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.5 mm