Menu Search

เสารองรับ PCB - ที่ยึดในตัว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์แบบยึดในตัวเหล่านี้จะยึดเข้ากับบอร์ดและรักษาระยะห่างไว้แม้ว่าสกรูจะถูกถอดออกก็ตาม มีตัวเลือกสเปเฉอร์ สกรู และความหนาของแผงให้เลือกหลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
37 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.3462 ฿ - 3.7165 ฿ 125322 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
12.7 mm
2.6547 ฿ - 2.9402 ฿ 733 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
9.5 mm
2.4182 ฿ - 2.6814 ฿ 12050 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
11.1 mm
6.6299 ฿ - 7.3483 ฿ 4049 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
25.4 mm
5.1978 ฿ - 5.7599 ฿ 10040 มีในสต็อก
ตัวยึดรู
ตัวล็อคประกบยึด
25.4 mm
2.6056 ฿ - 2.8867 ฿ 1041 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
19.1 mm
2.3646 ฿ - 2.6279 ฿ 158178 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
3.2 mm
1.7802 ฿ - 1.9765 ฿ 6004 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
22.2 mm
5.1531 ฿ - 5.7108 ฿ 345577 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
4.8 mm
1.7579 ฿ - 1.9497 ฿ 159 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
15.9 mm
3.9931 ฿ - 4.4259 ฿ 2087 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
6.4 mm
5.7778 ฿ - 6.3935 ฿ 1048 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
15.9 mm
1.6642 ฿ - 1.8426 ฿ 60 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
6.4 mm
5.3048 ฿ - 5.8804 ฿ 66988 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
15.9 mm
1.2849 ฿ - 1.4233 ฿ 52585 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
7.9 mm
1.6686 ฿ - 1.8516 ฿ 10066 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
12.7 mm
1.8069 ฿ - 1.9988 ฿ 50 มีในสต็อก
ตัวยึดรู
ตัวล็อคประกบยึด
19.1 mm
  • จาก 2
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS6-8-01

ช่วงราคา
3.7165 ฿ - 3.3462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125322 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS8-6-01

ช่วงราคา
2.9402 ฿ - 2.6547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
733 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS6-7-01

ช่วงราคา
2.6814 ฿ - 2.4182 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS6-16-01

ช่วงราคา
7.3483 ฿ - 6.6299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4049 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; #4,M3

SRS4-16-01

ช่วงราคา
5.7599 ฿ - 5.1978 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    PA
  • รูปแบบ
    Non Stacking
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS4-12-01

ช่วงราคา
2.8867 ฿ - 2.6056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1041 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm | 0.126 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS4-2-01

ช่วงราคา
2.6279 ฿ - 2.3646 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
158178 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 2.2 mm | 0.087 in ;

SRS8-2-14-01

ช่วงราคา
1.9765 ฿ - 1.7802 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6004 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS4-3-01

ช่วงราคา
5.7108 ฿ - 5.1531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
345577 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS8-10-01

ช่วงราคา
1.9497 ฿ - 1.7579 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
159 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS6-4-01

ช่วงราคา
4.4259 ฿ - 3.9931 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2087 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS6-10-01

ช่วงราคา
6.3935 ฿ - 5.7778 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 2.2 mm | 0.087 in ;

SRS8-2-4-01

ช่วงราคา
1.8426 ฿ - 1.6642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS4-10-01

ช่วงราคา
5.8804 ฿ - 5.3048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66988 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 2.2 mm | 0.087 in ;

SRS8-2-5-01

ช่วงราคา
1.4233 ฿ - 1.2849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52585 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS8-8-01

ช่วงราคา
1.8516 ฿ - 1.6686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10066 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 5.9 mm | 0.232 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; ; 19.1 mm | 0.752 in

SRS8-2-12-01

ช่วงราคา
1.9988 ฿ - 1.8069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • รูปแบบ
    Non Stacking