Menu Search

เสารองรับ PCB - ยึดด้วยสลักเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์เหล่านี้ติดตั้งบนบอร์ดด้านล่างโดยการดันลงไปบนสกรูหรือสลักเกลียว #8 หรือ M4 ฟันด้านในของสเปเฉอร์จะจับยึดบนเกลียว ที่ยึดด้านบนเป็นเขี้ยวล็อค

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.914 ฿ - 3.23 ฿ 172741 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
10.0 mm
2.589 ฿ - 2.868 ฿ 17284 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
16.0 mm
2.645 ฿ - 2.923 ฿ 260045 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
12.0 mm
2.589 ฿ - 2.868 ฿ 40731 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
18.0 mm
2.134 ฿ - 2.357 ฿ 1060 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
14.0 mm
2.478 ฿ - 2.747 ฿ 2493 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
Snap Lock
20.0 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; ; 10.0 mm | 0.394 in

SFCBS-M4-10M-01

ช่วงราคา
3.23 ฿ - 2.914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172741 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; ; 16.0 mm | 0.63 in

SFCBS-M4-16M-01

ช่วงราคา
2.868 ฿ - 2.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; ; 12.0 mm | 0.472 in

SFCBS-M4-12M-01

ช่วงราคา
2.923 ฿ - 2.645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
260045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; ; 18.0 mm | 0.709 in

SFCBS-M4-18M-01

ช่วงราคา
2.868 ฿ - 2.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40731 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; ; 14.0 mm | 0.551 in

SFCBS-M4-14M-01

ช่วงราคา
2.357 ฿ - 2.134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; ; 20.0 mm | 0.787 in

SFCBS-M4-20M-01

ช่วงราคา
2.747 ฿ - 2.478 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm