Menu Search

น็อตตัว U - ; ; ; M6;ช่วงความหนาแผง 0.5 - 1.0 mm | 0.02 - 0.039 in;สีดำ;PA

น็อตตัว U สำหรับติดตั้งบนขอบสามารถสไลด์ไปบนขอบวัสดุแผ่นและเป็นโซลูชันใช้งานแทนอินเสิร์ทเกลียวได้
รหัสรายการ:

551634

10020 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 11.067 ฿
10000 - 39999 10.514 ฿
40000 + 9.99 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

11,067.00 ฿

1000 x 11.067 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วิธีติดตั้ง การยึดขอบแผง
ขนาดเกลียว M6
ความยาวโดยรวม 29.0 mm
ความกว้างโดยรวม 19.0 mm
วัสดุ PA
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา