Menu Search

น็อตพลาสติกตัวเมียรูปทรงตัว U

มีในสต็อก

น็อตตัวเมียรูปทรงตัว U สำหรับติดตั้งบนขอบแผ่นวัสดุ สามารถสไลด์เข้าไปในขอบแผ่นโลหะหรือแผงเรียบบาง

น็อตตัวเมียเหล่านี้เป็นโซลูชันที่สามารถใช้แทนอินเสิร์ทเกลียวและตัวยึดแบบฝังได้ ซึ่งมีรูปแบบการติดตั้งให้เลือกหลายแบบตามความต้องการของโครงการคุณ ทั้งแบบติดบนขอบแผง ติดมุมแผงแบบขอบชนขอบ

มีเกลียวขนาด M5 และ M6

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ (PA)
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว วัสดุ ความหนาแผงสูงสุด วิธีติดตั้ง ประเภท สั่งซื้อ
9.6058 ฿ - 10.6409 ฿ 10020 มีในสต็อก
M6
PA
การยึดขอบแผง
9.6058 ฿ - 10.6409 ฿ 7207 มีในสต็อก
M5
PA
การยึดแผงขอบเข้ากับมุมขอบ
2
8.5395 ฿ - 9.4586 ฿ 90932 มีในสต็อก
M5
PA
การยึดขอบแผง
1
9.6058 ฿ - 10.6409 ฿ 21 มีในสต็อก
M6
PA
การยึดแผงขอบเข้ากับมุมขอบ
2
7.4732 ฿ - 8.2763 ฿ 3 มีในสต็อก
M6
PA
การยึดแผงขอบเข้ากับขอบ
2
6.0499 ฿ - 6.7013 ฿ 2392 มีในสต็อก
M6
PA
การยึดขอบแผง
1
น็อตตัว U - ; ; ; M6;ช่วงความหนาแผง 0.5 - 1.0 mm | 0.02 - 0.039 in;สีดำ;PA

551634

ช่วงราคา
10.6409 ฿ - 9.6058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    การยึดขอบแผง
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวโดยรวม
    29.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    19.0 mm
  • วัสดุ
    PA
น็อตตัว U - M5; ช่วงความหนาแผง 1.3 - 2.2 mm | 0.051 - 0.087 in; สีดำ; PA

551635

ช่วงราคา
10.6409 ฿ - 9.6058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7207 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    การยึดแผงขอบเข้ากับมุมขอบ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวโดยรวม
    33.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    19.0 mm
  • วัสดุ
    PA
น็อตตัว U - M5; ช่วงความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in; สีดำ; PA

551637

ช่วงราคา
9.4586 ฿ - 8.5395 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90932 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    การยึดขอบแผง
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวโดยรวม
    27.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    18.0 mm
  • วัสดุ
    PA
น็อตตัว U - M6; ช่วงความหนาแผง 1.4 - 1.8 mm | 0.055 - 0.071 in; สีดำ; PA

551636

ช่วงราคา
10.6409 ฿ - 9.6058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    การยึดแผงขอบเข้ากับมุมขอบ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวโดยรวม
    23.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    31.5 mm
  • วัสดุ
    PA
น็อตตัว U - M6; ช่วงความหนาแผง 1.2 - 2.1 mm | 0.047 - 0.083 in; สีดำ; PA

551639

ช่วงราคา
8.2763 ฿ - 7.4732 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    การยึดแผงขอบเข้ากับขอบ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวโดยรวม
    32.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    31.5 mm
  • วัสดุ
    PA
น็อตตัว U - M6; ช่วงความหนาแผง 1.2 mm | 0.047 in; สีดำ; PA

551638

ช่วงราคา
6.7013 ฿ - 6.0499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2392 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    การยึดขอบแผง
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวโดยรวม
    20.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
  • วัสดุ
    PA