Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - โลหะทรงโค้ง

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบดึงที่ออกแบบในรูปทรงโค้งมีรูปทรงกึ่งแบนที่เหมาะสำหรับเมื่อต้องใช้มือจับสองอันบนแผงเปิดที่ปิด มีตัวเลือกการติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับตัวเลือกการตกแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความงาม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ความยาวด้ามจับ วัสดุด้ามจับ ประเภทตัวยึด รูปแบบตัวยึด สั่งซื้อ
71.4971 ฿ - 75.2627 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
87.0 mm
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ยึดด้วยสกรู
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 121.0 mm | 4.764 in

20021979

ช่วงราคา
75.2627 ฿ - 71.4971 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุด้ามจับ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • การตกแต่งด้ามจับ
    โครเมี่ยมมันเงา
  • รูปแบบด้ามจับ
    บาร์กลม
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • จำนวนรูยึด
    2