กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบดึงที่ออกแบบในรูปทรงโค้งมีรูปทรงกึ่งแบนที่เหมาะสำหรับเมื่อต้องใช้มือจับสองอันบนแผงเปิดที่ปิด มีตัวเลือกการติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับตัวเลือกการตกแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความงาม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวด้ามจับ | วัสดุด้ามจับ | ประเภทตัวยึด | รูปแบบตัวยึด | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,617.9546 ฿ - 1,792.7557 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5 x 10
|
5.906 in
150.0 mm
|
สแตนเลส
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,919.648 ฿ - 2,127.0321 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6 x 12.0
|
7.087 in
180.0 mm
|
สแตนเลส
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,432.4725 ฿ - 1,587.2276 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5 x 10
|
3.937 in
100.0 mm
|
สแตนเลส
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,839.1964 ฿ - 2,037.8938 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6 x 12.0
|
5.906 in
150.0 mm
|
สแตนเลส
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
2,744.2632 ฿ - 3,040.741 ฿ | 11 มีในสต็อก |
M6 x 12.0
|
13.78 in
350.0 mm
|
สแตนเลส
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,702.8767 ฿ - 1,886.8419 ฿ | 2 มีในสต็อก |
M6 x 12.0
|
4.724 in
120.0 mm
|
สแตนเลส
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,671.5875 ฿ - 1,852.1797 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5 x 10
|
7.087 in
180.0 mm
|
สแตนเลส
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
2,350.9509 ฿ - 2,604.9319 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5 x 10
|
13.78 in
350.0 mm
|
สแตนเลส
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
2,618.4193 ฿ - 2,901.3026 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
11.811 in
300.0 mm
|
สแตนเลส
|
ตัวเมีย
|
|
||
1,506.2228 ฿ - 1,668.9418 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5 x 10
|
4.724 in
120.0 mm
|
สแตนเลส
|
อินเสิร์ทเกลียว
|
|
||
1,711.4207 ฿ - 1,896.3138 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
7.677 in
195.0 mm
|
สแตนเลส
|
ตัวเมีย
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ