Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - พลาสติกทรงสะพาน

มีในสต็อก

ด้ามจับแบบดึงรูปทรงสะพานเป็นมือจับที่แข็งแรงที่ใช้ทั้งในการเปิดและปิดสำหรับประตูและฝาตู้ที่มีน้ำหนักมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความแข็งแรงในการดึงโดยมีประเภทการติดตั้งให้เลือก ได้แก่ การติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ความยาวโดยรวม ระยะรูยึด วัสดุด้ามจับ ประเภทตัวยึด ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
1830 มีในสต็อก
Non Threaded
204.0 mm
179.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
28.0 mm
50.0 mm
32 มีในสต็อก
M6
140.0 mm
120.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
30.0 mm
48.0 mm
80120 มีในสต็อก
M8
139.0 mm
117.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
41.0 mm
3238 มีในสต็อก
M6
156.0 mm
132.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
27.0 mm
45.0 mm
30138 มีในสต็อก
M6
133.0 mm
117.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
40.0 mm
554 มีในสต็อก
M6
113.0 mm
93.5 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
21.0 mm
36.0 mm
200 มีในสต็อก
M8
140.0 mm
120.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
30.0 mm
48.0 mm
2482 มีในสต็อก
M6
133.0 mm
110.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
40.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
140.0 mm
105.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
30.5 mm
50.0 mm
37709 มีในสต็อก
M6
121.0 mm
105.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
37.0 mm
208 มีในสต็อก
M8
140.0 mm
117.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
30.0 mm
48.0 mm
14332 มีในสต็อก
Non Threaded
156.0 mm
132.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
27.0 mm
45.0 mm
9791 มีในสต็อก
M5
133.0 mm
117.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
40.0 mm
592 มีในสต็อก
M6
140.0 mm
110.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
30.0 mm
48.0 mm
9050 มีในสต็อก
M5
121.0 mm
105.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
26.0 mm
37.0 mm
44274 มีในสต็อก
M8
204.0 mm
93.5 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
28.0 mm
50.0 mm
6528 มีในสต็อก
Non Threaded
139.0 mm
117.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
26.0 mm
41.0 mm
93132 มีในสต็อก
M8
132.0 mm
179.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
อินเสิร์ทเกลียว
27.0 mm
45.0 mm
28535 มีในสต็อก
Non Threaded
156.0 mm
132.0 mm
เทอร์โมพลาสติก
เกลียวพิเศษ
27.0 mm
45.0 mm
6900 มีในสต็อก
M8
160.0 mm
132.0 mm
Duroplast
อินเสิร์ทเกลียว
36.0 mm
56.0 mm
  • จาก 2
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 204.0 mm | 8.031 in

462245


ระดับสินค้าคงคลัง
1830 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    28.0 mm
  • ระยะรูยึด
    179.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    50.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    204.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
มือจับดึง - Duroplast ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462249


ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    30.0 mm
  • ระยะรูยึด
    120.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    48.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 139.0 mm | 5.472 in

462236


ระดับสินค้าคงคลัง
80120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    26.0 mm
  • ระยะรูยึด
    117.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    41.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    139.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 156.0 mm | 6.142 in

462237


ระดับสินค้าคงคลัง
3238 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    27.0 mm
  • ระยะรูยึด
    132.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    156.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462233


ระดับสินค้าคงคลัง
30138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    26.0 mm
  • ระยะรูยึด
    117.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 113.0 mm | 4.449 in

462235


ระดับสินค้าคงคลัง
554 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    21.0 mm
  • ระยะรูยึด
    93.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    113.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
มือจับดึง - Duroplast ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462250


ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    30.0 mm
  • ระยะรูยึด
    120.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    48.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462231


ระดับสินค้าคงคลัง
2482 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    26.0 mm
  • ระยะรูยึด
    110.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
มือจับดึง - Duroplast ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462246


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    30.0 mm
  • ระยะรูยึด
    105.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    50.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 121.0 mm | 4.764 in

462229


ระดับสินค้าคงคลัง
37709 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    26.0 mm
  • ระยะรูยึด
    105.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    37.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    121.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
มือจับดึง - Duroplast ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462248


ระดับสินค้าคงคลัง
208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    30.0 mm
  • ระยะรูยึด
    117.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    48.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 156.0 mm | 6.142 in

462244


ระดับสินค้าคงคลัง
14332 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    27.0 mm
  • ระยะรูยึด
    132.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    156.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M5 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462232


ระดับสินค้าคงคลัง
9791 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    26.0 mm
  • ระยะรูยึด
    117.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
มือจับดึง - Duroplast ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462247


ระดับสินค้าคงคลัง
592 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    30.0 mm
  • ระยะรูยึด
    110.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    48.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M5 ; ความยาวโดยรวม 121.0 mm | 4.764 in

462228


ระดับสินค้าคงคลัง
9050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    26.0 mm
  • ระยะรูยึด
    105.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    37.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    121.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 204.0 mm | 8.031 in

462239


ระดับสินค้าคงคลัง
44274 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    28.0 mm
  • ระยะรูยึด
    93.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    50.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    204.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 139.0 mm | 5.472 in

462241


ระดับสินค้าคงคลัง
6528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    26.0 mm
  • ระยะรูยึด
    117.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    41.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    139.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 132.0 mm | 5.197 in

462238


ระดับสินค้าคงคลัง
93132 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    27.0 mm
  • ระยะรูยึด
    179.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    132.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
มือจับดึง - เทอร์โมพลาสติก ; ; Non Threaded ; ความยาวโดยรวม 156.0 mm | 6.142 in

462243


ระดับสินค้าคงคลัง
28535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    27.0 mm
  • ระยะรูยึด
    132.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    156.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    Non Threaded
มือจับดึง - Duroplast ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 160.0 mm | 6.299 in

462251


ระดับสินค้าคงคลัง
6900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างฐาน
    36.0 mm
  • ระยะรูยึด
    132.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    56.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    160.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8