ด้ามจับโลหะมุมฉากตัวเมียมีการออกแบบที่โค้งมนและเหมาะสำหรับในกรณีที่อาจมีการจำกัดพื้นที่ การออกแบบชิ้นเดียวติดตั้งด้านหลังและมีสีดำเพื่อให้มีลักษณะที่ดูเรียบร้อย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ระยะรูยึด | วัสดุด้ามจับ | ประเภทตัวยึด | รูปแบบด้ามจับ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560.121 ฿ - 620.632 ฿ | 3610 มีในสต็อก |
M5 x 10
|
3.386 in
86.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,017.209 ฿ - 1,127.099 ฿ | 169 มีในสต็อก |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
รูมีเกลียวตาบอดด้านหลังตัวเมีย
|
Inclined Cabinet
|
||
| 1,049.272 ฿ - 1,162.633 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
รูมีเกลียวตาบอดด้านหลังตัวเมีย
|
Inclined Cabinet
|
||
| 729.785 ฿ - 808.629 ฿ | 180 มีในสต็อก |
M5 x 10
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,328.589 ฿ - 1,472.121 ฿ | 2 มีในสต็อก |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
รูมีเกลียวตาบอดด้านหลังตัวเมีย
|
Inclined Cabinet
|
||
| 1,208.305 ฿ - 1,338.844 ฿ | 36 มีในสต็อก |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
รูมีเกลียวตาบอดด้านหลังตัวเมีย
|
Inclined Cabinet
|
||
| 652.514 ฿ - 723.01 ฿ | 17 มีในสต็อก |
M5 x 10
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ