Menu Search

ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ระยะรูยึด - 120.0 mm | 4.724 in ; ขนาดเกลียว - M5 x 10 ; ประเภทตัวยึด - รูมีเกลียว; ยึดด้านหลัง ;

Pull Handle features an all-metal design. The female right angle shape has rounded shoulders with threaded mounting holes at their base. It provides a neat and tidy appearance and can be applied for machinery covers, storage units and access panels. Natural made from Aluminium.
รหัสรายการ:

463306

17 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 723.01 ฿
100 - 399 686.859 ฿
400 + 652.514 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

7,230.10 ฿

10 x 723.01 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะรูยึด 120.0 mm
ขนาดเกลียว M5 x 10
ความสูงโดยรวม 40.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา