Menu Search

ฝาครอบมีแถบดึง

มีในสต็อก

ฝาครอบไวนิลมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ช่วยให้ถอดออกจากส่วนประกอบได้ง่าย วัสดุ PVC หรือ EVA ที่ใช้สำหรับช่วงเหล่านี้ให้ความต้านทานแรงดึงความเหนียวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
55 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน Compatible Thread Size (LD) สั่งซื้อ
2.3111 ฿ - 2.561 ฿ 12603 มีในสต็อก
M4
สีดำ
PVC
3.1856 ฿ - 3.5291 ฿ 10 มีในสต็อก
1⁄2";1⁄4"
สีดำ
PVC
5.3896 ฿ - 5.9696 ฿ 1531 มีในสต็อก
M18
สีดำ
PVC
5.5324 ฿ - 6.1302 ฿ 2306 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
5.1844 ฿ - 5.7421 ฿ 4760 มีในสต็อก
M20;3⁄4"
สีดำ
PVC
2.6725 ฿ - 2.9625 ฿ 200010 มีในสต็อก
7⁄16"
สีดำ
PVC
3.1677 ฿ - 3.5113 ฿ 116613 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
4.5954 ฿ - 5.0907 ฿ 19664 มีในสต็อก
M18;11⁄16"
สีดำ
PVC
10.8372 ฿ - 12.0062 ฿ 10902 มีในสต็อก
M32;1 1⁄4";1”
สีดำ
PVC
4.4125 ฿ - 4.8899 ฿ 31508 มีในสต็อก
M22;13⁄16";1⁄2"
สีดำ
PVC
1.682 ฿ - 1.8649 ฿ 1281530 มีในสต็อก
M8;5⁄16"
สีดำ
PVC
2.6591 ฿ - 2.9447 ฿ 99510 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
4.0734 ฿ - 4.5151 ฿ 4068027 มีในสต็อก
M16
สีดำ
PVC
2.1282 ฿ - 2.3557 ฿ 38 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.6368 ฿ - 2.9223 ฿ 223516 มีในสต็อก
1⁄2";1⁄4"
สีดำ
PVC
2.5743 ฿ - 2.851 ฿ 132600 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.793 ฿ - 3.0964 ฿ 137010 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
1.7668 ฿ - 1.9586 ฿ 15046 มีในสต็อก
M6;7⁄32"
สีดำ
PVC
5.8715 ฿ - 6.505 ฿ 192978 มีในสต็อก
7⁄8";5⁄8"
สีดำ
PVC
2.7796 ฿ - 3.0785 ฿ 4639 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
  • จาก 3
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.6 mm | 0.142 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0036-013

ช่วงราคา
2.561 ฿ - 2.3111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12603 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0124-025

ช่วงราคา
3.5291 ฿ - 3.1856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.4 mm | 0.685 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0174-013

ช่วงราคา
5.9696 ฿ - 5.3896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1531 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 23.8 mm | 0.937 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0238-025

ช่วงราคา
6.1302 ฿ - 5.5324 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2306 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.8 mm | 0.74 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0188-013

ช่วงราคา
5.7421 ฿ - 5.1844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.8 mm | 0.425 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0108-013

ช่วงราคา
2.9625 ฿ - 2.6725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.2 mm | 0.52 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0132-025

ช่วงราคา
3.5113 ฿ - 3.1677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
116613 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.3 mm | 0.642 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0163-013

ช่วงราคา
5.0907 ฿ - 4.5954 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19664 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 31.2 mm | 1.228 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0312-038

ช่วงราคา
12.0062 ฿ - 10.8372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10902 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.6 mm | 0.811 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0206-013

ช่วงราคา
4.8899 ฿ - 4.4125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31508 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.7 mm | 0.303 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0077-013

ช่วงราคา
1.8649 ฿ - 1.682 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1281530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0111-013

ช่วงราคา
2.9447 ฿ - 2.6591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.3 mm | 0.602 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0153-013

ช่วงราคา
4.5151 ฿ - 4.0734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4068027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.3 mm | 0.366 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0093-025

ช่วงราคา
2.3557 ฿ - 2.1282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.4 mm | 0.488 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0124-013

ช่วงราคา
2.9223 ฿ - 2.6368 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
223516 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0119-025

ช่วงราคา
2.851 ฿ - 2.5743 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
132600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0075-013

ช่วงราคา
3.0964 ฿ - 2.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
137010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0053-013

ช่วงราคา
1.9586 ฿ - 1.7668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15046 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.0 mm | 0.866 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0220-025

ช่วงราคา
6.505 ฿ - 5.8715 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
192978 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0075-025

ช่วงราคา
3.0785 ฿ - 2.7796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4639 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C