Menu Search

จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.3 mm | 0.366 in ; ความสูงของตัวยึด 4.5 mm | 0.177 in

จุกอุดแบบดันเข้าสีธรรมชาติทำจาก LDPE จุกอุด หรือที่เรียกว่าที่อุด สามารถดันเข้าไปในรูเจาะได้อย่างง่ายดายเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันหรือเพื่อความสวยงาม จุกอุดนี้มาพร้อมกับหัวแบน
รหัสรายการ:

10905

547257 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
6000 - 59999 0.979 ฿
60000 - 239999 0.928 ฿
240000 + 0.882 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 6000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 6000

ราคารวมทั้งหมด:

5,874.00 ฿

6000 x 0.979 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา