Menu Search

จุกแบบกด

มีในสต็อก

จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
158 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
15.117 ฿ - 16.751 ฿ 69185 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
55.3 mm
13.526 ฿ - 14.987 ฿ 790 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
50.5 mm
23.27 ฿ - 25.785 ฿ 45639 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
45.1 mm
3.856 ฿ - 4.273 ฿ 127282 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
24.7 mm
6.422 ฿ - 7.113 ฿ 420011 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
23.4 mm
1.977 ฿ - 2.19 ฿ 185532 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
18.6 mm
2.798 ฿ - 3.10 ฿ 6058 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
9.7 mm
7.586 ฿ - 8.408 ฿ 198635 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
20.5 mm
0.385 ฿ - 0.422 ฿ 2463555 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
2.1 mm
7.457 ฿ - 8.264 ฿ 23 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
5.2 mm
2.436 ฿ - 2.701 ฿ 3226 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
15.5 mm
2.849 ฿ - 3.155 ฿ 2009 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
LDPE - PIR
24.8 mm
59.713 ฿ - 66.158 ฿ 15474 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
73.7 mm
5.846 ฿ - 6.478 ฿ 17410 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
29.0 mm
0.882 ฿ - 0.979 ฿ 547257 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
9.3 mm
14.366 ฿ - 15.915 ฿ 9692 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
58.0 mm
11.419 ฿ - 12.653 ฿ 3936 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
46.0 mm
1.336 ฿ - 1.48 ฿ 47526 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
17.0 mm
0.905 ฿ - 1.002 ฿ 17913 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
LDPE - PIR
11.0 mm
1.137 ฿ - 1.262 ฿ 494641 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
9.3 mm
  • จาก 8
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 55.3 mm | 2.177 in ; ความสูงของตัวยึด 19.5 mm | 0.768 in

055055300003

ช่วงราคา
16.751 ฿ - 15.117 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69185 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    55.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 50.5 mm | 1.988 in ; ความสูงของตัวยึด 14.0 mm | 0.551 in

055050500003

ช่วงราคา
14.987 ฿ - 13.526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
790 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    50.5 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 45.1 mm | 1.776 in ; ความสูงของตัวยึด 11.7 mm | 0.461 in

I-1-7/8

ช่วงราคา
25.785 ฿ - 23.27 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45639 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-7/8" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 24.7 mm | 0.972 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-1-1/16

ช่วงราคา
4.273 ฿ - 3.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
127282 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/16-12" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 23.4 mm | 0.921 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-1

ช่วงราคา
7.113 ฿ - 6.422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
420011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 18.6 mm | 0.732 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-13/16

ช่วงราคา
2.19 ฿ - 1.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
185532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    13/16" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.7 mm | 0.382 in ; ความสูงของตัวยึด 6.9 mm | 0.272 in

I-7/16

ช่วงราคา
3.10 ฿ - 2.798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16" UNF
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 20.5 mm | 0.807 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

055020000003

ช่วงราคา
8.408 ฿ - 7.586 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
198635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    20.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 2.1 mm | 0.083 in ; ความสูงของตัวยึด 3.5 mm | 0.138 in

055002200003

ช่วงราคา
0.422 ฿ - 0.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2463555 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    2.1 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 5.2 mm | 0.205 in ; ความสูงของตัวยึด 5.6 mm | 0.22 in

I-1/4

ช่วงราคา
8.264 ฿ - 7.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 15.5 mm | 0.61 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

I-11/16

ช่วงราคา
2.701 ฿ - 2.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3226 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11/16" UNF
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 24.8 mm | 0.976 in ;

12519

ช่วงราคา
3.155 ฿ - 2.849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    35.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    24.8 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 73.7 mm | 2.902 in ; ความสูงของตัวยึด 17.4 mm | 0.685 in

465696

ช่วงราคา
66.158 ฿ - 59.713 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15474 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    73.7 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 29.0 mm | 1.142 in ; ความสูงของตัวยึด 12.0 mm | 0.472 in

12802

ช่วงราคา
6.478 ฿ - 5.846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    29.0 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.3 mm | 0.366 in ; ความสูงของตัวยึด 4.5 mm | 0.177 in

10905

ช่วงราคา
0.979 ฿ - 0.882 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
547257 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    9.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 58.0 mm | 2.283 in ; ความสูงของตัวยึด 18.0 mm | 0.709 in

110485

ช่วงราคา
15.915 ฿ - 14.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9692 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    58.0 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 46.0 mm | 1.811 in ; ความสูงของตัวยึด 18.0 mm | 0.709 in

110483

ช่วงราคา
12.653 ฿ - 11.419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3936 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    46.0 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 17.0 mm | 0.669 in ; ความสูงของตัวยึด 8.2 mm | 0.323 in

12790

ช่วงราคา
1.48 ฿ - 1.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47526 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    17.0 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 11.0 mm | 0.433 in ;

12513

ช่วงราคา
1.002 ฿ - 0.905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17913 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    17.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    11.0 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.3 mm | 0.366 in ; ความสูงของตัวยึด 5.8 mm | 0.228 in

12978

ช่วงราคา
1.262 ฿ - 1.137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
494641 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    9.3 mm