Menu Search

จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 46.0 mm | 1.811 in ; ความสูงของตัวยึด 18.0 mm | 0.709 in

จุกอุดแบบดันเข้าสีธรรมชาติทำจาก LDPE จุกอุด หรือที่เรียกว่าที่อุด สามารถดันเข้าไปในรูเจาะได้อย่างง่ายดายเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันหรือเพื่อความสวยงาม จุกอุดนี้มาพร้อมกับหัวแบน
รหัสรายการ:

110483

3936 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 12.653 ฿
5000 - 199999 12.022 ฿
200000 + 11.419 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

6,326.50 ฿

500 x 12.653 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 46.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา