Menu Search

จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 73.7 mm | 2.902 in ; ความสูงของตัวยึด 17.4 mm | 0.685 in

จุกอุดแบบดันเข้าสีธรรมชาติทำจาก LDPE จุกอุด หรือที่เรียกว่าที่อุด สามารถดันเข้าไปในรูเจาะได้อย่างง่ายดายเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันหรือเพื่อความสวยงาม จุกอุดนี้มาพร้อมกับหัวแบน
รหัสรายการ:

465696

15474 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 66.158 ฿
2500 - 99999 62.85 ฿
100000 + 59.713 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

16,539.50 ฿

250 x 66.158 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 73.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา