Menu Search

จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 23.4 mm | 0.921 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

จุกอุดแบบดันเข้าสีเหลืองทำจาก LDPE จุกอุด หรือที่เรียกว่าที่อุด สามารถดันเข้าไปในรูเจาะได้อย่างง่ายดายเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันหรือเพื่อความสวยงาม จุกอุดนี้มาพร้อมกับหัวแบน
รหัสรายการ:

I-1

420011 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3500 - 34999 7.113 ฿
35000 - 139999 6.756 ฿
140000 + 6.422 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 3500

ราคารวมทั้งหมด:

24,895.50 ฿

3500 x 7.113 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด แบบกด
รูปทรงหัว แบน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีเหลือง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1" UNF
เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 23.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา