Menu Search

จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 18.6 mm | 0.732 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.291 in

จุกอุดแบบดันเข้าสีเหลืองทำจาก LDPE จุกอุด หรือที่เรียกว่าที่อุด สามารถดันเข้าไปในรูเจาะได้อย่างง่ายดายเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันหรือเพื่อความสวยงาม จุกอุดนี้มาพร้อมกับหัวแบน
รหัสรายการ:

I-13/16

185532 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 2.19 ฿
50000 - 199999 2.079 ฿
200000 + 1.977 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

10,950.00 ฿

5000 x 2.19 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด แบบกด
รูปทรงหัว แบน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีเหลือง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 13/16" UNF
เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 18.6 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา