Menu Search

จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.7 mm | 0.382 in ; ความสูงของตัวยึด 6.9 mm | 0.272 in

จุกอุดแบบดันเข้าสีเหลืองทำจาก LDPE จุกอุด หรือที่เรียกว่าที่อุด สามารถดันเข้าไปในรูเจาะได้อย่างง่ายดายเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันหรือเพื่อความสวยงาม จุกอุดนี้มาพร้อมกับหัวแบน
รหัสรายการ:

I-7/16

6058 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3000 - 29999 3.10 ฿
30000 - 119999 2.946 ฿
120000 + 2.798 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 3000

ราคารวมทั้งหมด:

9,300.00 ฿

3000 x 3.10 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด แบบกด
รูปทรงหัว แบน
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีเหลือง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 7/16" UNF
เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา