Menu Search

หมุดย้ำ - มีหนาม

มีในสต็อก

หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว

ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง

หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา

  • วัสดุ: ไนลอน 6, ไนลอน 6/6 และโพลีโพรพิลีน (PP)
  • สี: โปร่งใส สีดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94V2
  • ทนต่อการสึกกร่อน น้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่
  • ถอดออกไม่ได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
188 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวของจุดยึด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ประเภท สั่งซื้อ
4.756 ฿ - 5.266 ฿ 181713 มีในสต็อก
2.7 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
6 mm
11 mm
8.0 mm
แบบที่ 1
5.545 ฿ - 6.139 ฿ 83578 มีในสต็อก
3.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
5.5 mm
18.5 mm
16.5 mm
แบบที่ 1
1.814 ฿ - 2.018 ฿ 35 มีในสต็อก
8.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
16.8 mm
12.7 mm
แบบที่ 1
8.714 ฿ - 9.651 ฿ 1019 มีในสต็อก
7.2 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
19 mm
21.2 mm
14.0 mm
แบบที่ 1
5.146 ฿ - 9.981 ฿ 1040 มีในสต็อก
6.0 mm
ใส
PP
17.8 mm
15.5 mm
8.9 mm
แบบที่ 1
5.35 ฿ - 5.921 ฿ 1020 มีในสต็อก
6.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
24 mm
19.0 mm
แบบที่ 1
5.15 ฿ - 5.707 ฿ 1020 มีในสต็อก
6.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
17.8 mm
15.5 mm
8.9 mm
แบบที่ 1
1.179 ฿ - 1.313 ฿ 1025 มีในสต็อก
3.5 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
9.1 mm
9.5 mm
5.0 mm
แบบที่ 1
7.517 ฿ - 8.334 ฿ 8238 มีในสต็อก
6.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
15.5 mm
12.7 mm
8.0 mm
แบบที่ 1
2.812 ฿ - 3.113 ฿ 19229 มีในสต็อก
7.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
15.9 mm
22.6 mm
12.7 mm
แบบที่ 1
1.712 ฿ - 1.889 ฿ 80004 มีในสต็อก
5.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
16 mm
11 mm
6.0 mm
แบบที่ 1
1.865 ฿ - 2.06 ฿ 1034 มีในสต็อก
6.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
19.1 mm
15.9 mm
7.3 mm
แบบที่ 1
7.127 ฿ - 7.897 ฿ 1910535 มีในสต็อก
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.5 mm
12.7 mm
8.0 mm
แบบที่ 1
16.542 ฿ - 18.328 ฿ 33 มีในสต็อก
10.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
21.8 mm
28.2 mm
20.0 mm
แบบที่ 1
10.431 ฿ - 11.554 ฿ 19 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
20 mm
29.2 mm
25.4 mm
Type 2
5.763 ฿ - 6.385 ฿ 20 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
17.8 mm
19.3 mm
15.9 mm
Type 2
7.368 ฿ - 8.171 ฿ 2611023 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16.5 mm
50.8 mm
43.8 mm
7.925 ฿ - 8.779 ฿ 440048 มีในสต็อก
4.7 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
11.5 mm
12.2 mm
3.0 mm
1.438 ฿ - 1.596 ฿ 1630022 มีในสต็อก
3.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.2 mm
7.1 mm
6.35 mm
3.336 ฿ - 3.703 ฿ 3887 มีในสต็อก
7.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
15 mm
14.5 mm
6.0 mm
  • จาก 10
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 8.0 mm | 0.059 - 0.315 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

167201569902

ช่วงราคา
5.266 ฿ - 4.756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
181713 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6 mm
  • ความสูงหัว
    0.9 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.7 - 3.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 8.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.0 - 16.5 mm | 0.157 - 0.65 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

468809

ช่วงราคา
6.139 ฿ - 5.545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83578 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    18.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    4.0 - 16.5 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.3 - 12.7 mm | 0.13 - 0.5 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468853

ช่วงราคา
2.018 ฿ - 1.814 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    16.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    8.0 - 8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.3 - 12.7 mm
สีดำ ไนลอน 6/6 หมุดตะขอ หมุดย้ำ - ประเภท แบบที่ 7; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 14.0 mm | 0.059 - 0.551 in

495230

ช่วงราคา
9.651 ฿ - 8.714 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    21.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 14.0 mm
หมุดตะขอ -; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.3 - 8.9 mm | 0.091 - 0.35 in;ใส;PP

495223

ช่วงราคา
9.981 ฿ - 5.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.0 - 6.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.3 - 8.9 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.5 - 19.0 mm | 0.138 - 0.748 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

468819

ช่วงราคา
5.921 ฿ - 5.35 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    24 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.5 - 19.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.3 - 8.9 mm | 0.091 - 0.35 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

468820

ช่วงราคา
5.707 ฿ - 5.15 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.0 - 6.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.3 - 8.9 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.7 - 5.0 mm | 0.028 - 0.197 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

468811

ช่วงราคา
1.313 ฿ - 1.179 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.1 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.7 - 5.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 8.0 mm | 0.079 - 0.315 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

468816

ช่วงราคา
8.334 ฿ - 7.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8238 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.5 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 8.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.4 - 12.7 mm | 0.094 - 0.5 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

460441

ช่วงราคา
3.113 ฿ - 2.812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19229 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    22.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.9 mm
  • ความสูงหัว
    2.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.4 - 12.7 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.2 - 6.0 mm | 0.047 - 0.236 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468838

ช่วงราคา
1.889 ฿ - 1.712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80004 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.2 - 6.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.7 - 7.3 mm | 0.106 - 0.287 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468848

ช่วงราคา
2.06 ฿ - 1.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.1 mm
  • ความสูงหัว
    0.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.7 - 7.3 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 8.0 mm | 0.079 - 0.315 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468840

ช่วงราคา
7.897 ฿ - 7.127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1910535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.5 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 8.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 20.0 mm | 0.059 - 0.787 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468855

ช่วงราคา
18.328 ฿ - 16.542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    28.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.8 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    10.0 - 10 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 20.0 mm
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 7.1 mm | 0.281 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT2811000A

ช่วงราคา
11.554 ฿ - 10.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    29.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 25.4 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 6.4 mm | 0.250 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT2500625A

ช่วงราคา
6.385 ฿ - 5.763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    19.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 15.9 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 19.7 - 43.8 mm | 0.776 - 1.724 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BHF-14

ช่วงราคา
8.171 ฿ - 7.368 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2611023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    50.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.59 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    19.7 - 43.8 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BPF-A414

ช่วงราคา
8.779 ฿ - 7.925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
440048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    12.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.8 - 3.0 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.4 - 6.35 mm | 0.252 - 0.25 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

PFP-7-01

ช่วงราคา
1.596 ฿ - 1.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1630022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.4 - 6.35 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 - 6.0 mm | 0.126 - 0.236 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BPF-F2495

ช่วงราคา
3.703 ฿ - 3.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3887 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    14.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.0 - 7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.2 - 6.0 mm