Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว
ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง
หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ความยาวของจุดยึด | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ประเภท | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.324 ฿ - 9.224 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
1.401 in
35.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
||
| 7.447 ฿ - 8.255 ฿ | 172168 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 2.417 ฿ - 2.687 ฿ | 720 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| 16.24 ฿ - 17.999 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.311 in
7.9 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.416 in
36 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
||
| 11.466 ฿ - 12.705 ฿ | 211 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.882 in
47.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
||
| 7.976 ฿ - 8.835 ฿ | 35979 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 19.433 ฿ - 21.525 ฿ | 265312 มีในสต็อก |
0.311 in
7.9 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.529 in
13.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 5.907 ฿ - 6.543 ฿ | 18000 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 11.461 ฿ - 22.212 ฿ | 11000 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
1.901 in
48.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
||
| 7.443 ฿ - 8.245 ฿ | 550322 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.515 in
13.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 16.76 ฿ - 18.579 ฿ | 487 มีในสต็อก |
0.311 in
7.9 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 5.234 ฿ - 5.795 ฿ | 16500 มีในสต็อก |
0.374 in
9.5 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 1.833 ฿ - 2.028 ฿ | 758109 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 5.939 ฿ - 6.58 ฿ | 337000 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 5.554 ฿ - 6.153 ฿ | 198665 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 9.498 ฿ - 10.524 ฿ | 35 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
ใส
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
1.381 in
35.1 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 7.517 ฿ - 8.334 ฿ | 73019 มีในสต็อก |
0.283 in
7.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 7.976 ฿ - 8.835 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.787 in
20 mm
|
0.640 in
16.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 7.619 ฿ - 8.44 ฿ | 1019 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.120 in
28.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Type 2
|
||
| 4.626 ฿ - 5.123 ฿ | 228377 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ