Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว
ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง
หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ความยาวของจุดยึด | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ประเภท | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.587 ฿ - 3.977 ฿ | 407044 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.578 in
14.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 1.921 ฿ - 2.125 ฿ | 3015 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
||
| 4.696 ฿ - 5.202 ฿ | 104284 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 4.853 ฿ - 5.373 ฿ | 175242 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 2.195 ฿ - 2.431 ฿ | 8 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.748 in
19 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 4.626 ฿ - 5.123 ฿ | 143481 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
||
| 2.464 ฿ - 2.738 ฿ | 1412 มีในสต็อก |
0.22 in
5.6 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.787 in
20 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 1.995 ฿ - 2.204 ฿ | 4 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Type 2
|
||
| 7.517 ฿ - 8.334 ฿ | 816171 มีในสต็อก |
0.283 in
7.2 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 10.83 ฿ - 12.004 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.690 in
17.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 6.779 ฿ - 7.508 ฿ | 388553 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 11.614 ฿ - 12.867 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
2.153 in
54.7 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
|
||
| 1.179 ฿ - 1.313 ฿ | 83502 มีในสต็อก |
0.138 in
3.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 6.733 ฿ - 7.457 ฿ | 1120330 มีในสต็อก |
0.276 in
7.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 4.914 ฿ - 5.447 ฿ | 1010 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 1.406 ฿ - 1.559 ฿ | 247421 มีในสต็อก |
0.161 in
4.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 1.142 ฿ - 1.267 ฿ | 676 มีในสต็อก |
0.106 in
2.7 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 2.181 ฿ - 2.413 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.22 in
5.6 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
1.260 in
32 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 1.986 ฿ - 2.195 ฿ | 331418 มีในสต็อก |
0.217 in
5.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
||
| 15.855 ฿ - 17.567 ฿ | 1886 มีในสต็อก |
0.276 in
7.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
แบบที่ 3
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ