| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 4.176 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.963 ฿ |
| 40000 + | 3.763 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.197 - 0.315 in |
|---|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 5.0 - 8.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.512 - 0.787 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 13.0 - 20.0 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 13.0 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.512 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 19.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.748 in |
| ความสูงหัว | 3.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.118 in |
| ประเภทหมุด | รีเวทแบบซี่เฟือง |
| รูปทรงหัวหมุด | กลม |
| รูปแบบหมุดยึด | ประแจบล็อก |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ