Menu Search

หมุดเฟือง

มีในสต็อก

หมุดประกบคู่ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เหมือนกันสองชิ้นที่เกาะเข้าด้วยกันเพื่อให้การยึดติดที่รวดเร็วและสะดวก ทำหน้าที่เป็นแหวนรองพิเศษสำหรับพื้นผิวขนาดใหญ่ และเหมาะกับการใช้งานที่มีการหมุน เช่น แผ่นวัสดุที่มีการหมุน

หมุดรีเวตเหล่านี้ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ สกรู หรือชิ้นส่วนอื่น ๆ แค่ประกบทั้งสองชิ้นเข้าหากันด้วยมือเพื่อใช้เป็นชุดยึดวัสดุ

  • มีให้เลือกทั้งแบบมีช่องและไม่มีช่อง
  • อุณหภูมิใช้งาน: -40C ถึง 85C
  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ ดำ และขาว
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V-2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
40 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด สี วัสดุ ลักษณะหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
3.2079 ฿ - 3.5648 ฿ 20 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
12.0 mm
18.0 mm
28.0 mm
6.0544 ฿ - 6.7102 ฿ 3940 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
12.0 mm
20.0 mm
34.0 mm
3.1722 ฿ - 3.5202 ฿ 2427 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
12.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
5.4164 ฿ - 6.0053 ฿ 1977 มีในสต็อก
10.0 mm
สีดำ
ไนลอน
20.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
3.248 ฿ - 3.6094 ฿ 1718 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
12.0 mm
5.3 mm
7.5 mm
3.2302 ฿ - 3.5782 ฿ 3582 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
12.0 mm
5.3 mm
7.5 mm
3.6719 ฿ - 4.0645 ฿ 4545 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
12.0 mm
20.0 mm
34.0 mm
6.8575 ฿ - 7.5981 ฿ 980 มีในสต็อก
10.0 mm
สีขาว
ไนลอน
20.0 mm
18.0 mm
25.0 mm
3.5425 ฿ - 3.9262 ฿ 232124 มีในสต็อก
7.1 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
19.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
8.1915 ฿ - 9.0704 ฿ 17030 มีในสต็อก
10.0 mm
สีขาว
ไนลอน
20.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
5.1531 ฿ - 5.7064 ฿ 9322 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
19.0 mm
20.0 mm
34.0 mm
3.0874 ฿ - 3.422 ฿ 10061 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
19.0 mm
20.0 mm
34.0 mm
5.7064 ฿ - 6.3221 ฿ 1056 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
12.0 mm
20.0 mm
34.0 mm
2.5431 ฿ - 2.8108 ฿ 1056 มีในสต็อก
7.1 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
10.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
3.5737 ฿ - 3.9574 ฿ 856950 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
12.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
3.2034 ฿ - 3.547 ฿ 38480 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
12.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
3.2347 ฿ - 3.5782 ฿ 8500 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
12.0 mm
20.0 mm
34.0 mm
3.6184 ฿ - 4.0154 ฿ 3204 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
19.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
3.3462 ฿ - 3.7121 ฿ 3732 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
12.0 mm
9.0 mm
13.0 mm
1.5526 ฿ - 1.7222 ฿ 6064 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
12.0 mm
9.0 mm
13.0 mm
  • จาก 2
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 18.0 - 28.0 mm | 0.709 - 1.102 in

8110660008VR

ช่วงราคา
3.5648 ฿ - 3.2079 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    18.0 - 28.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in

8100700008VR

ช่วงราคา
6.7102 ฿ - 6.0544 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    20.0 - 34.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in

8110690001VR

ช่วงราคา
3.5202 ฿ - 3.1722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2427 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    13.0 - 20.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 8.7 - 11.5 mm | 0.343 - 0.453 in

8170820101VR

ช่วงราคา
6.0053 ฿ - 5.4164 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1977 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    10.0 - 15.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    8.7 - 11.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    8.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.3 - 7.5 mm | 0.209 - 0.295 in

8100670008VR

ช่วงราคา
3.6094 ฿ - 3.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.3 - 7.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    5.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.3 - 7.5 mm | 0.209 - 0.295 in

8100670001VR

ช่วงราคา
3.5782 ฿ - 3.2302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3582 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.3 - 7.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    5.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in

8110700001VR

ช่วงราคา
4.0645 ฿ - 3.6719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4545 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    20.0 - 34.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 18.0 - 25.0 mm | 0.709 - 0.984 in

8170840108VR

ช่วงราคา
7.5981 ฿ - 6.8575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
980 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    10.0 - 15.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    18.0 - 25.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; ธรรมชาติ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 7.5 mm | 0.236 - 0.295 in

BR1-226-01

ช่วงราคา
3.9262 ฿ - 3.5425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
232124 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 - 7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 7.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    5.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.1 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 8.7 - 11.5 mm | 0.343 - 0.453 in

8170820108VR

ช่วงราคา
9.0704 ฿ - 8.1915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    10.0 - 15.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    8.7 - 11.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    8.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in

8130700008VR

ช่วงราคา
5.7064 ฿ - 5.1531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9322 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    20.0 - 34.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in

8130700001VR

ช่วงราคา
3.422 ฿ - 3.0874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10061 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    20.0 - 34.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in

8110700008VR

ช่วงราคา
6.3221 ฿ - 5.7064 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    20.0 - 34.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; ธรรมชาติ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 7.5 mm | 0.236 - 0.295 in

BR2-226-01

ช่วงราคา
2.8108 ฿ - 2.5431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 - 7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 7.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    5.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in

8100690008VR

ช่วงราคา
3.9574 ฿ - 3.5737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
856950 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    13.0 - 20.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in

8110690008VR

ช่วงราคา
3.547 ฿ - 3.2034 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    13.0 - 20.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in

8100700001VR

ช่วงราคา
3.5782 ฿ - 3.2347 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    20.0 - 34.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in

8130690001VR

ช่วงราคา
4.0154 ฿ - 3.6184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3204 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    13.0 - 20.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.0 - 13.0 mm | 0.354 - 0.512 in

8100680001VR

ช่วงราคา
3.7121 ฿ - 3.3462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    9.0 - 13.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.0 - 13.0 mm | 0.354 - 0.512 in

8110680001VR

ช่วงราคา
1.7222 ฿ - 1.5526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6064 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    9.0 - 13.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm