Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.394 - 0.591 in |
|---|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 10.0 - 15.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.709 - 0.984 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 18.0 - 25.0 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.63 in |
| ความยาวของจุดยึด | 16.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 20.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.787 in |
| ความสูงหัว | 0.138 in |
| ความสูงหัว | 3.5 mm |
| ประเภทหมุด | รีเวทแบบซี่เฟือง |
| รูปทรงหัวหมุด | กลม |
| รูปแบบหมุดยึด | ประแจบล็อก |
| สี | สีขาว |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |