| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 5.113 ฿ |
| 10000 - 39999 | 4.853 ฿ |
| 40000 + | 4.612 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.28 - 0.281 in |
|---|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 7.1 - 7.1 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 8.8 - 12.8 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.346 - 0.504 in |
| ความยาวของจุดยึด | 0.343 in |
| ความยาวของจุดยึด | 8.7 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.752 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 19.1 mm |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ