Menu Search

รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; ธรรมชาติ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 19.8 - 34.9 mm | 0.78 - 1.374 in

จัลยึดหมุดย้ำแบบเฟืองล้อสองชุดเข้าด้วยกันเพื่อเป็นโซลูชันการเชื่อมต่อเดี่ยว ซึ่งเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแผ่นและแผงหลายชิ้น ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ซี่ฟันอินเตอร์ล็อกให้ฟังก์ชันการล็อกที่แข็งแรง รูปแบบที่แข็งแกร่งให้การเชื่อมโยงที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเกิดจากการทำงานของซี่ฟันตัวจับอินเตอร์ล็อกบนเพลาหมุดย้ำ (สมอยึด) สามารถใช้ร่วมกับกลุ่มห่วงกดยึดและแหวนรองห่วงยึดของเรา ซึ่งพร้อมจำหน่ายแบบแยกกัน ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือติดตั้ง
รหัสรายการ:

BR1-768-01

5339022 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.399 ฿
10000 - 39999 2.283 ฿
40000 + 2.162 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,399.00 ฿

1000 x 2.399 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 7.1 - 7.1 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 19.8 - 34.9 mm
ความยาวของจุดยึด 19.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 19.1 mm
ความสูงหัว 2.4 mm
ประเภทหมุด ตัวผู้และตัวเมีย
รูปทรงหัวหมุด กลม
รูปแบบหมุดยึด ประกบเข้าดัวยกัน
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา