Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.789 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.65 ฿ |
| 40000 + | 2.515 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 7.1 - 7.1 mm |
|---|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.28 - 0.281 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.346 - 0.504 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 8.8 - 12.8 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.343 in |
| ความยาวของจุดยึด | 8.7 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.402 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 10.2 mm |
| ความสูงหัว | 1.6 mm |
| ความสูงหัว | 0.063 in |
| ประเภทหมุด | ตัวผู้และตัวเมีย |
| รูปทรงหัวหมุด | กลม |
| รูปแบบหมุดยึด | ประกบเข้าดัวยกัน |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |