Menu Search

หมุดเฟือง

มีในสต็อก

หมุดประกบคู่ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เหมือนกันสองชิ้นที่เกาะเข้าด้วยกันเพื่อให้การยึดติดที่รวดเร็วและสะดวก ทำหน้าที่เป็นแหวนรองพิเศษสำหรับพื้นผิวขนาดใหญ่ และเหมาะกับการใช้งานที่มีการหมุน เช่น แผ่นวัสดุที่มีการหมุน

หมุดรีเวตเหล่านี้ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ สกรู หรือชิ้นส่วนอื่น ๆ แค่ประกบทั้งสองชิ้นเข้าหากันด้วยมือเพื่อใช้เป็นชุดยึดวัสดุ

  • มีให้เลือกทั้งแบบมีช่องและไม่มีช่อง
  • อุณหภูมิใช้งาน: -40C ถึง 85C
  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ ดำ และขาว
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V-2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
40 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด สี วัสดุ ลักษณะหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
5.633 ฿ - 6.246 ฿ 18257 มีในสต็อก
10.0 mm
สีดำ
ไนลอน
20.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
3.336 ฿ - 3.707 ฿ 20 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
12.0 mm
18.0 mm
28.0 mm
3.336 ฿ - 3.703 ฿ 160671 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
12.0 mm
18.0 mm
28.0 mm
3.717 ฿ - 4.116 ฿ 837950 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
12.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
3.332 ฿ - 3.689 ฿ 20720 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
12.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
6.297 ฿ - 6.979 ฿ 3940 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
12.0 mm
20.0 mm
34.0 mm
4.023 ฿ - 4.454 ฿ 24116 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
19.0 mm
5.3 mm
7.5 mm
3.378 ฿ - 3.754 ฿ 1718 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
12.0 mm
5.3 mm
7.5 mm
3.791 ฿ - 4.199 ฿ 201860 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
19.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
3.211 ฿ - 3.559 ฿ 10061 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
19.0 mm
20.0 mm
34.0 mm
3.559 ฿ - 3.939 ฿ 722 มีในสต็อก
10.0 mm
สีดำ
ไนลอน
20.0 mm
18.0 mm
25.0 mm
2.645 ฿ - 2.923 ฿ 1056 มีในสต็อก
7.1 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
10.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
5.935 ฿ - 6.575 ฿ 1056 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
12.0 mm
20.0 mm
34.0 mm
5.359 ฿ - 5.935 ฿ 8357 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
19.0 mm
20.0 mm
34.0 mm
3.178 ฿ - 3.526 ฿ 70509 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
12.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
3.359 ฿ - 3.721 ฿ 30284 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
12.0 mm
5.3 mm
7.5 mm
3.819 ฿ - 4.227 ฿ 4545 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
12.0 mm
20.0 mm
34.0 mm
7.132 ฿ - 7.902 ฿ 980 มีในสต็อก
10.0 mm
สีขาว
ไนลอน
20.0 mm
18.0 mm
25.0 mm
3.684 ฿ - 4.083 ฿ 209090 มีในสต็อก
7.1 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
19.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
8.519 ฿ - 9.433 ฿ 17030 มีในสต็อก
10.0 mm
สีขาว
ไนลอน
20.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
  • จาก 2
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 8.7 - 11.5 mm | 0.343 - 0.453 in

8170820101VR

ช่วงราคา
6.246 ฿ - 5.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18257 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    10.0 - 15.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    8.7 - 11.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    8.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 18.0 - 28.0 mm | 0.709 - 1.102 in

8110660008VR

ช่วงราคา
3.707 ฿ - 3.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    18.0 - 28.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 18.0 - 28.0 mm | 0.709 - 1.102 in

8110660001VR

ช่วงราคา
3.703 ฿ - 3.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160671 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    18.0 - 28.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in

8100690008VR

ช่วงราคา
4.116 ฿ - 3.717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
837950 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    13.0 - 20.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in

8110690008VR

ช่วงราคา
3.689 ฿ - 3.332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    13.0 - 20.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in

8100700008VR

ช่วงราคา
6.979 ฿ - 6.297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    20.0 - 34.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.3 - 7.5 mm | 0.209 - 0.295 in

8130670001VR

ช่วงราคา
4.454 ฿ - 4.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24116 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.3 - 7.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    5.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.3 - 7.5 mm | 0.209 - 0.295 in

8100670008VR

ช่วงราคา
3.754 ฿ - 3.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.3 - 7.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    5.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in

8130690008VR

ช่วงราคา
4.199 ฿ - 3.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
201860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    13.0 - 20.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in

8130700001VR

ช่วงราคา
3.559 ฿ - 3.211 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10061 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    20.0 - 34.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 18.0 - 25.0 mm | 0.709 - 0.984 in

8170840101VR

ช่วงราคา
3.939 ฿ - 3.559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
722 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    10.0 - 15.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    18.0 - 25.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; ธรรมชาติ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 7.5 mm | 0.236 - 0.295 in

BR2-226-01

ช่วงราคา
2.923 ฿ - 2.645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 - 7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 7.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    5.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in

8110700008VR

ช่วงราคา
6.575 ฿ - 5.935 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    20.0 - 34.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in

8130700008VR

ช่วงราคา
5.935 ฿ - 5.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8357 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    20.0 - 34.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in

8100690001VR

ช่วงราคา
3.526 ฿ - 3.178 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70509 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    13.0 - 20.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.3 - 7.5 mm | 0.209 - 0.295 in

8100670001VR

ช่วงราคา
3.721 ฿ - 3.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.3 - 7.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    5.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in

8110700001VR

ช่วงราคา
4.227 ฿ - 3.819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4545 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    20.0 - 34.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 18.0 - 25.0 mm | 0.709 - 0.984 in

8170840108VR

ช่วงราคา
7.902 ฿ - 7.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
980 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    10.0 - 15.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    18.0 - 25.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; ธรรมชาติ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 7.5 mm | 0.236 - 0.295 in

BR1-226-01

ช่วงราคา
4.083 ฿ - 3.684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
209090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 - 7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 7.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    5.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.1 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 8.7 - 11.5 mm | 0.343 - 0.453 in

8170820108VR

ช่วงราคา
9.433 ฿ - 8.519 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    10.0 - 15.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    8.7 - 11.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    8.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm