กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบจมของเราเข้าล็อกในช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งได้รวดเร็ว เพียงดันด้ามจับลงในช่องจับยึด ทรงแบบฝังให้ความปลอดภัยด้วยตำแหน่งแบบฝังกับกรอบประตูโดยที่การจับไม่ได้มีประสิทธิภาพลดลง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยด้ามมือจับลึกที่กะทัดรัดและออกแบบมาให้จับถนัดมือ พร้อมด้วยสมรรถนะในการรับน้ำหนัก 750N/คู่ กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่มาพร้อมกับสปริงคลิปสำหรับยึดบนผนังภายในด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรายังมีด้ามจับทรงต่ำที่มีมาตรฐานการลามไฟ UL94 HB ด้วย มีตัวเลือกแบบมีกระบอกกลอนล็อกกุญแจจำหน่าย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | รูปทรงด้ามจับ | สี | วัสดุด้ามจับ | ความลึกการเจาะ | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.004 ฿ - 16.843 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.37 in
111.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
ABS
|
|
1.701 in
43.2 mm
|
||
| 45.519 ฿ - 47.918 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.331 in
110.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 160.671 ฿ - 178.03 ฿ | 126839 มีในสต็อก |
|
|
สีดำ
|
|
|
|
||
| 30.286 ฿ - 33.566 ฿ | 92535 มีในสต็อก |
|
|
สีดำ
|
|
|
|
||
| 760.247 ฿ - 842.376 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
7.362 in
187.0 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 18.273 ฿ - 19.233 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.394 in
111.6 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
ABS
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 165.525 ฿ - 174.239 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
5.846 in
148.5 mm
|
สีเหลี่ยม
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
1.189 in
30.2 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 379.808 ฿ - 420.845 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.543 in
90.0 mm
|
|
สีเทา
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 426.394 ฿ - 472.461 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.331 in
110.0 mm
|
|
สีดำ
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||
| 399.686 ฿ - 442.862 ฿ | 1540 มีในสต็อก |
3.543 in
90.0 mm
|
|
สีดำ
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 760.247 ฿ - 842.376 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
7.362 in
187.0 mm
|
|
สีดำ
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 426.394 ฿ - 472.461 ฿ | 16214 มีในสต็อก |
4.331 in
110.0 mm
|
|
สีเทา
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ