Menu Search

ท่อไฟแบบแข็ง

อยู่ระหว่างการผลิต

หลอดไฟเป็นส่วนประกอบทางแสงที่ออกแบบมาเพื่อส่งแสงจากไฟ LED ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มทัศนวิสัยในการแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์และแผงควบคุม.



ท่อไฟเหล่านี้มีตัวเลือกการออกแบบที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย โครงสร้างที่เพรียวบางและเรียบง่ายรองรับการออกแบบอุปกรณ์ที่มีขนาดกะทัดรัด ในขณะที่การทำงานร่วมกับไฟ LED แบบติดตั้งบนพื้นผิวช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถรวมเข้ากับชุดประกอบ PCB สมัยใหม่ได้อย่างราบรื่น.

นอกจากจะช่วยเพิ่มการส่งผ่านแสงแล้ว หลอดไฟยังช่วยป้องกัน ESD ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแยกไฟ LED และ PCB ออกจากที่สัมผัสภายนอก ซึ่งช่วยปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน.

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
83 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด ความยาว ประเภท สั่งซื้อ
6.987 ฿ - 7.354 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
3.2 mm
1
7.269 ฿ - 7.651 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
12.7 mm
3
7.123 ฿ - 7.498 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.9 mm
5.5 mm
2
8.256 ฿ - 8.691 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
31.8 mm
1
7.04 ฿ - 7.41 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
3.2 mm
2
7.877 ฿ - 8.292 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
9.5 mm
1
6.943 ฿ - 7.308 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
2.5 mm
1
7.802 ฿ - 8.213 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
8.9 mm
1
7.181 ฿ - 7.559 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
8 mm
1
7.225 ฿ - 7.605 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
8.9 mm
1
7.401 ฿ - 7.791 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.9 mm
25.4 mm
2
7.018 ฿ - 7.387 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.9 mm
3 mm
2
6.943 ฿ - 7.308 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
2.5 mm
3
7.031 ฿ - 7.401 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
4.8 mm
3
7.075 ฿ - 7.447 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
5 mm
1
7.159 ฿ - 7.535 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
7 mm
1
7.401 ฿ - 7.791 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
31.8 mm
2
7.952 ฿ - 8.371 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
12.7 mm
1
7.053 ฿ - 7.424 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
4.8 mm
1
7.097 ฿ - 7.471 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
5.1 mm
1
  • จาก 5
ท่อไฟแข็ง 0.125 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0125

ช่วงราคา
7.354 ฿ - 6.987 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.500 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0500-F

ช่วงราคา
7.651 ฿ - 7.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    3
  • ความยาว
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.215 in 0.115 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP2-115-0215

ช่วงราคา
7.498 ฿ - 7.123 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    5.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    2.9 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 1.250 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP3-195-1250

ช่วงราคา
8.691 ฿ - 8.256 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    31.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.125 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP4-156-0125

ช่วงราคา
7.41 ฿ - 7.04 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.375 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP3-195-0375

ช่วงราคา
8.292 ฿ - 7.877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.100 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0100

ช่วงราคา
7.308 ฿ - 6.943 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.350 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP3-195-0350

ช่วงราคา
8.213 ฿ - 7.802 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    8.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.313 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0313

ช่วงราคา
7.559 ฿ - 7.181 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.350 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0350

ช่วงราคา
7.605 ฿ - 7.225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    8.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 1.000 in 0.115 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP2-115-1000

ช่วงราคา
7.791 ฿ - 7.401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    2.9 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.118 in 0.115 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP2-115-3MM

ช่วงราคา
7.387 ฿ - 7.018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    2.9 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.100 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0100-F

ช่วงราคา
7.308 ฿ - 6.943 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    3
  • ความยาว
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.188 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0188-F

ช่วงราคา
7.401 ฿ - 7.031 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    3
  • ความยาว
    4.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.197 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-5MM

ช่วงราคา
7.447 ฿ - 7.075 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.276 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-7MM

ช่วงราคา
7.535 ฿ - 7.159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 1.250 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP4-156-1250

ช่วงราคา
7.791 ฿ - 7.401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    31.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.500 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP3-195-0500

ช่วงราคา
8.371 ฿ - 7.952 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.188 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0188

ช่วงราคา
7.424 ฿ - 7.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    4.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.200 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0200

ช่วงราคา
7.471 ฿ - 7.097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm