Menu Search

ท่อไฟแบบแข็ง

อยู่ระหว่างการผลิต

หลอดไฟเป็นส่วนประกอบทางแสงที่ออกแบบมาเพื่อส่งแสงจากไฟ LED ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มทัศนวิสัยในการแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์และแผงควบคุม.



ท่อไฟเหล่านี้มีตัวเลือกการออกแบบที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย โครงสร้างที่เพรียวบางและเรียบง่ายรองรับการออกแบบอุปกรณ์ที่มีขนาดกะทัดรัด ในขณะที่การทำงานร่วมกับไฟ LED แบบติดตั้งบนพื้นผิวช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถรวมเข้ากับชุดประกอบ PCB สมัยใหม่ได้อย่างราบรื่น.

นอกจากจะช่วยเพิ่มการส่งผ่านแสงแล้ว หลอดไฟยังช่วยป้องกัน ESD ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแยกไฟ LED และ PCB ออกจากที่สัมผัสภายนอก ซึ่งช่วยปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน.

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
83 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด ความยาว ประเภท สั่งซื้อ
6.987 ฿ - 7.354 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
3.2 mm
3
7.137 ฿ - 7.512 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
8 mm
3
7.335 ฿ - 7.721 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
12.7 mm
1
7.313 ฿ - 7.698 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
19.1 mm
3
7.335 ฿ - 7.721 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
21.1 mm
3
7.212 ฿ - 7.591 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.9 mm
8 mm
2
7.19 ฿ - 7.568 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.9 mm
7 mm
2
7.573 ฿ - 7.972 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
3.2 mm
1
7.282 ฿ - 7.665 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
15.9 mm
2
8.027 ฿ - 8.45 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
15.9 mm
1
7.269 ฿ - 7.651 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
9.5 mm
1
7.053 ฿ - 7.424 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
5 mm
3
7.075 ฿ - 7.447 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
6 mm
3
7.04 ฿ - 7.41 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.9 mm
3.2 mm
2
7.084 ฿ - 7.457 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.9 mm
4.8 mm
2
7.00 ฿ - 7.368 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
2.5 mm
2
7.159 ฿ - 7.535 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
8.9 mm
2
7.075 ฿ - 7.447 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
5 mm
1
7.159 ฿ - 7.535 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
7 mm
1
7.423 ฿ - 7.814 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.9 mm
30.5 mm
2
  • จาก 5
ท่อไฟแข็ง 0.125 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0125-F

ช่วงราคา
7.354 ฿ - 6.987 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    3
  • ความยาว
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.313 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0313-F

ช่วงราคา
7.512 ฿ - 7.137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    3
  • ความยาว
    8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.500 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0500

ช่วงราคา
7.721 ฿ - 7.335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.750 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0750-F

ช่วงราคา
7.698 ฿ - 7.313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    3
  • ความยาว
    19.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.830 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0830-F

ช่วงราคา
7.721 ฿ - 7.335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    3
  • ความยาว
    21.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.315 in 0.115 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP2-115-0313

ช่วงราคา
7.591 ฿ - 7.212 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    2.9 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.276 in 0.115 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP2-115-7MM

ช่วงราคา
7.568 ฿ - 7.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    2.9 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.125 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP3-195-0125

ช่วงราคา
7.972 ฿ - 7.573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.625 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP4-156-0625

ช่วงราคา
7.665 ฿ - 7.282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    15.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.625 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP3-195-0625

ช่วงราคา
8.45 ฿ - 8.027 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    15.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.375 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0375

ช่วงราคา
7.651 ฿ - 7.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.197 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-5MM-F

ช่วงราคา
7.424 ฿ - 7.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    3
  • ความยาว
    5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.236 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-6MM-F

ช่วงราคา
7.447 ฿ - 7.075 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    3
  • ความยาว
    6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.125 in 0.115 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP2-115-0125

ช่วงราคา
7.41 ฿ - 7.04 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    2.9 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.188 in 0.115 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP2-115-0188

ช่วงราคา
7.457 ฿ - 7.084 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    4.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    2.9 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.100 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP4-156-0100

ช่วงราคา
7.368 ฿ - 7.00 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.350 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP4-156-0350

ช่วงราคา
7.535 ฿ - 7.159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    8.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.197 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-5MM

ช่วงราคา
7.447 ฿ - 7.075 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.276 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-7MM

ช่วงราคา
7.535 ฿ - 7.159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 1.200 in 0.115 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP2-115-1200

ช่วงราคา
7.814 ฿ - 7.423 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    30.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    2.9 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm