Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
หลอดไฟเป็นส่วนประกอบทางแสงที่ออกแบบมาเพื่อส่งแสงจากไฟ LED ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มทัศนวิสัยในการแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์และแผงควบคุม.
ท่อไฟเหล่านี้มีตัวเลือกการออกแบบที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย โครงสร้างที่เพรียวบางและเรียบง่ายรองรับการออกแบบอุปกรณ์ที่มีขนาดกะทัดรัด ในขณะที่การทำงานร่วมกับไฟ LED แบบติดตั้งบนพื้นผิวช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถรวมเข้ากับชุดประกอบ PCB สมัยใหม่ได้อย่างราบรื่น.
นอกจากจะช่วยเพิ่มการส่งผ่านแสงแล้ว หลอดไฟยังช่วยป้องกัน ESD ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแยกไฟ LED และ PCB ออกจากที่สัมผัสภายนอก ซึ่งช่วยปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน.
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | ความยาว | ประเภท | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.097 ฿ - 7.471 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.121 in
3.1 mm
|
0.200 in
5.1 mm
|
1
|
||
| 7.106 ฿ - 7.48 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.115 in
2.9 mm
|
0.197 in
5 mm
|
2
|
||
| 8.256 ฿ - 8.691 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.195 in
5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 7.053 ฿ - 7.424 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.121 in
3.1 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 7.313 ฿ - 7.698 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.121 in
3.1 mm
|
0.460 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 7.379 ฿ - 7.767 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.121 in
3.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1
|
||
| 7.251 ฿ - 7.633 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.115 in
2.9 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 8.181 ฿ - 8.612 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.195 in
5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 7.198 ฿ - 7.577 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.195 in
5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 7.295 ฿ - 7.679 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.115 in
2.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 7.04 ฿ - 7.41 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.195 in
5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 7.877 ฿ - 8.292 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.195 in
5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
1
|
||
| 7.159 ฿ - 7.535 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.121 in
3.1 mm
|
0.315 in
8 mm
|
3
|
||
| 7.322 ฿ - 7.707 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.195 in
5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 7.419 ฿ - 7.809 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.121 in
3.1 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 7.137 ฿ - 7.512 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.121 in
3.1 mm
|
0.313 in
8 mm
|
3
|
||
| 7.335 ฿ - 7.721 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.121 in
3.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 7.335 ฿ - 7.721 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.121 in
3.1 mm
|
0.830 in
21.1 mm
|
3
|
||
| 7.212 ฿ - 7.591 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.115 in
2.9 mm
|
0.315 in
8 mm
|
2
|
||
| 7.053 ฿ - 7.424 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.121 in
3.1 mm
|
0.197 in
5 mm
|
3
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ