Menu Search

ท่อไฟแบบแข็ง

อยู่ระหว่างการผลิต

หลอดไฟเป็นส่วนประกอบทางแสงที่ออกแบบมาเพื่อส่งแสงจากไฟ LED ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มทัศนวิสัยในการแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์และแผงควบคุม.



ท่อไฟเหล่านี้มีตัวเลือกการออกแบบที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย โครงสร้างที่เพรียวบางและเรียบง่ายรองรับการออกแบบอุปกรณ์ที่มีขนาดกะทัดรัด ในขณะที่การทำงานร่วมกับไฟ LED แบบติดตั้งบนพื้นผิวช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถรวมเข้ากับชุดประกอบ PCB สมัยใหม่ได้อย่างราบรื่น.

นอกจากจะช่วยเพิ่มการส่งผ่านแสงแล้ว หลอดไฟยังช่วยป้องกัน ESD ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแยกไฟ LED และ PCB ออกจากที่สัมผัสภายนอก ซึ่งช่วยปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน.

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
83 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด ความยาว ประเภท สั่งซื้อ
7.097 ฿ - 7.471 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
5.1 mm
1
7.106 ฿ - 7.48 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.9 mm
5 mm
2
8.256 ฿ - 8.691 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
31.8 mm
1
7.053 ฿ - 7.424 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
4.8 mm
1
7.313 ฿ - 7.698 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
11.7 mm
1
7.379 ฿ - 7.767 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
19.1 mm
1
7.251 ฿ - 7.633 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.9 mm
8.9 mm
2
8.181 ฿ - 8.612 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
25.4 mm
1
7.198 ฿ - 7.577 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
9.5 mm
2
7.295 ฿ - 7.679 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.9 mm
9.5 mm
2
7.04 ฿ - 7.41 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
3.2 mm
2
7.877 ฿ - 8.292 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
9.5 mm
1
7.159 ฿ - 7.535 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
8 mm
3
7.322 ฿ - 7.707 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5 mm
19.1 mm
2
7.419 ฿ - 7.809 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
25.4 mm
1
7.137 ฿ - 7.512 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
8 mm
3
7.335 ฿ - 7.721 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
12.7 mm
1
7.335 ฿ - 7.721 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
21.1 mm
3
7.212 ฿ - 7.591 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.9 mm
8 mm
2
7.053 ฿ - 7.424 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.1 mm
5 mm
3
  • จาก 5
ท่อไฟแข็ง 0.200 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0200

ช่วงราคา
7.471 ฿ - 7.097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.197 in 0.115 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP2-115-5MM

ช่วงราคา
7.48 ฿ - 7.106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    2.9 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 1.250 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP3-195-1250

ช่วงราคา
8.691 ฿ - 8.256 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    31.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.188 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0188

ช่วงราคา
7.424 ฿ - 7.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    4.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.460 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0460

ช่วงราคา
7.698 ฿ - 7.313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    11.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.750 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0750

ช่วงราคา
7.767 ฿ - 7.379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    19.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.350 in 0.115 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP2-115-0350

ช่วงราคา
7.633 ฿ - 7.251 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    8.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    2.9 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 1.000 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP3-195-1000

ช่วงราคา
8.612 ฿ - 8.181 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.375 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP4-156-0375

ช่วงราคา
7.577 ฿ - 7.198 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.375 in 0.115 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP2-115-0375

ช่วงราคา
7.679 ฿ - 7.295 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    2.9 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.125 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP4-156-0125

ช่วงราคา
7.41 ฿ - 7.04 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.375 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP3-195-0375

ช่วงราคา
8.292 ฿ - 7.877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.315 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-8MM-F

ช่วงราคา
7.535 ฿ - 7.159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    3
  • ความยาว
    8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.750 in 0.195 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP4-156-0750

ช่วงราคา
7.707 ฿ - 7.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    19.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 1.000 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-1000

ช่วงราคา
7.809 ฿ - 7.419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.313 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0313-F

ช่วงราคา
7.512 ฿ - 7.137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    3
  • ความยาว
    8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.500 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0500

ช่วงราคา
7.721 ฿ - 7.335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    1
  • ความยาว
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.830 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-0830-F

ช่วงราคา
7.721 ฿ - 7.335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    3
  • ความยาว
    21.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.315 in 0.115 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP2-115-0313

ช่วงราคา
7.591 ฿ - 7.212 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    2
  • ความยาว
    8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    2.9 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm
ท่อไฟแข็ง 0.197 in 0.121 in โพลีคาร์บอนเนต ใส

LP1-121-5MM-F

ช่วงราคา
7.424 ฿ - 7.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภท
    3
  • ความยาว
    5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    3.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.4 mm