Menu Search

ปลอกโลหะขาตั้งกลม - มาตรฐาน

มีในสต็อก

ปลอกโลหะขาตั้งกลมมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC หรือ LDPE ที่ให้ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีแดง ดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ สี วัสดุ ความสูงภายใน สั่งซื้อ
13117 มีในสต็อก
สีขาว
LDPE
153454 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
7161 มีในสต็อก
สีขาว
LDPE
1547 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
6138 มีในสต็อก
สีขาว
LDPE
11190 มีในสต็อก
สีขาว
LDPE
2938 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
25348 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
2279 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 18.0 mm | 0.709 in ; สีขาว

465374


ระดับสินค้าคงคลัง
13117 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีขาว
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 25.0 mm | 0.984 in ; สีดำ

465372


ระดับสินค้าคงคลัง
153454 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 20.0 mm | 0.787 in ; สีขาว

600252


ระดับสินค้าคงคลัง
7161 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีขาว
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 20.0 mm | 0.787 in ; สีดำ

465373


ระดับสินค้าคงคลัง
1547 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 30.0 mm | 1.181 in ; สีขาว

465371


ระดับสินค้าคงคลัง
6138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีขาว
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 25.0 mm | 0.984 in ; สีขาว

465483


ระดับสินค้าคงคลัง
11190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีขาว
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ

465375


ระดับสินค้าคงคลัง
2938 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 28.0 mm | 1.102 in ; สีดำ

465376


ระดับสินค้าคงคลัง
25348 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ

465377


ระดับสินค้าคงคลัง
2279 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ