Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ปลอกโลหะขาตั้งกลมมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC หรือ LDPE ที่ให้ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีแดง ดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | สี | วัสดุ | ความสูงภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.545 ฿ - 12.793 ฿ | 127569 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
PVC
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 4.974 ฿ - 5.512 ฿ | 35 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5.972 ฿ - 6.617 ฿ | 184735 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 9.521 ฿ - 10.552 ฿ | 72018 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
PVC
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 8.013 ฿ - 8.881 ฿ | 27508 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1.587 ฿ - 1.754 ฿ | 674500 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 13.108 ฿ - 14.523 ฿ | 66825 มีในสต็อก |
|
สีขาว
|
PVC
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5.424 ฿ - 6.013 ฿ | 7800 มีในสต็อก |
|
สีขาว
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 23.121 ฿ - 25.618 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
PVC
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 28.374 ฿ - 31.441 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
PVC
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 5.174 ฿ - 5.735 ฿ | 1575000 มีในสต็อก |
|
สีขาว
|
PVC
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1.336 ฿ - 1.48 ฿ | 892500 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
PVC
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10.853 ฿ - 12.022 ฿ | 108000 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
PVC
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 3.842 ฿ - 4.255 ฿ | 2492994 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 7.684 ฿ - 8.514 ฿ | 52510 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.591 ฿ - 3.981 ฿ | 741000 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13.108 ฿ - 14.523 ฿ | 129600 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
PVC
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2.919 ฿ - 3.234 ฿ | 726000 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3.842 ฿ - 4.255 ฿ | 414000 มีในสต็อก |
|
สีขาว
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10.603 ฿ - 11.749 ฿ | 17000 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ