Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a visually pleasing and clean appearance.
Material: ABS, PE
Colour: Silver, Black
Material Flammability Standard:
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | t | h | สี | วัสดุ | D | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.491 ฿ - 6.491 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
สีดำ
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 22.226 ฿ - 22.226 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chromed Dark
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 53.63 ฿ - 53.63 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีดำ
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8.371 ฿ - 8.371 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
สีดำ
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13.493 ฿ - 13.493 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีดำ
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 14.032 ฿ - 14.032 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีดำ
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 27.418 ฿ - 27.418 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chromed Dark
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 38.401 ฿ - 38.401 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Chromed Dark
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6.171 ฿ - 6.171 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
สีดำ
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6.747 ฿ - 6.747 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
สีดำ
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 52.609 ฿ - 52.609 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีดำ
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 36.257 ฿ - 36.257 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
สีดำ
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 7.415 ฿ - 7.415 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
สีดำ
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13.493 ฿ - 13.493 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีดำ
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 71.128 ฿ - 71.128 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีดำ
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21.841 ฿ - 21.841 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chromed Dark
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 15.725 ฿ - 15.725 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chromed Dark
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6.44 ฿ - 6.44 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
สีดำ
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8.023 ฿ - 8.023 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
สีดำ
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16.741 ฿ - 16.741 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีดำ
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ