อินเสิร์ทท่อกลมเหมาะสำหรับการป้องกันและการตกแต่งส่วนปลายของท่อ อินเสิร์ทแบบดันมีทั้งแบบยางเพื่อการยึดเกาะสูงสุดหรือก้านธรรมดาสำหรับการใช้งานที่ราบรื่น มีวัสดุและสีให้เลือกตามความต้องการใช้งาน
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ | สี | จบ | วัสดุ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.362 in
60.0 mm
|
สีดำ
|
เงา
|
LDPE
|
|||
| 270900 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
เงา
|
LDPE
|
|||
| 173400 มีในสต็อก |
1.26 in
32.0 mm
|
สีดำ
|
เท็กเจอร์
|
LDPE
|
|||
| 3.953 ฿ - 4.38 ฿ | 53209 มีในสต็อก |
1.122 in
28.5 mm
|
สีเทาระดับกลาง
|
เงา
|
LDPE - PIR
|
||
| 6.937 ฿ - 7.684 ฿ | 10 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
สีเทาระดับกลาง
|
สึกกร่อน
|
LDPE - PIR
|
||
| 8.343 ฿ - 9.243 ฿ | 3011 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
สีขาว
|
สึกกร่อน
|
LDPE - PIR
|
||
| 4.631 ฿ - 5.132 ฿ | 74523 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
สีดำ
|
เท็กเจอร์
|
LDPE - PIR
|
||
| 7.563 ฿ - 8.38 ฿ | 818 มีในสต็อก |
1.874 in
47.6 mm
|
สีขาว
|
สึกกร่อน
|
LDPE - PIR
|
||
| 6.208 ฿ - 6.881 ฿ | 11896 มีในสต็อก |
1.772 in
45.0 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
| 5.782 ฿ - 6.408 ฿ | 53844 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
| 1.842 ฿ - 2.042 ฿ | 1224 มีในสต็อก |
0.622 in
15.8 mm
|
สีเทาระดับกลาง
|
เงา
|
LDPE - PIR
|
||
| 14.936 ฿ - 16.551 ฿ | 730 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
สีเทาระดับกลาง
|
เงา
|
LDPE - PIR
|
||
| 13.595 ฿ - 15.062 ฿ | 160197 มีในสต็อก |
2.165 in
55.0 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
| 3.294 ฿ - 3.652 ฿ | 449819 มีในสต็อก |
1.102 in
28.0 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
| 12.449 ฿ - 13.795 ฿ | 119427 มีในสต็อก |
2.362 in
60.0 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
| 2.195 ฿ - 2.431 ฿ | 20439 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
สีเทาระดับกลาง
|
สึกกร่อน
|
LDPE - PIR
|
||
| 13.897 ฿ - 15.40 ฿ | 11129 มีในสต็อก |
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
| 2.107 ฿ - 2.334 ฿ | 538 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
| 1.981 ฿ - 2.195 ฿ | 2516 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
สีดำ
|
สึกกร่อน
|
LDPE
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ